17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • サイズ

    • その他
  • 厚み

  • 最大風量(DC入力電圧)(m3/min)

  • 音量(DC入力電圧)(dB)

    ~mm
  • 最大静圧(DC入力電圧)(Pa)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

通常単価(税別)
6,51012,670
税込単価
7,16113,937
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

ファンの回転速度を変速できるDCプロペラファンです。【特長】・PWM制御によりファンの回転速度を調整可...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

MDV625-24S

DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ:関連画像

MDV625の外観

DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ:関連画像

MDV625の寸法図 単位:mm

材質

  • フレーム:ABS/PBTアロイ(難燃グレードV-0)
  • 羽根:ポリフェニレンオキシド(難燃グレードV-0)
  • 焼損保護:焼損防止回路内蔵
  • 軸受:ボールベアリング
付加機能 品名 電圧
DC V
PWM
デューティ
%
電流
A
回転速度
r/min
最大風量
m3/min
最大静圧
Pa
騒音レベル
dB(A)
パルスセンサ付タイプ MDV625-24S 24 100 0.25 9500 1.21 224 49
0 0.04 2850 0.36 20.2 18
  • ※ センサ仕様についてはカタログをご覧ください。
  • ※ 最大風量、最大静圧はダブルチャンバー方式で測定した中心値です。
  • ※ 騒音レベルはファンの吸込み側より1mの距離においてA特性で測定した中心値です。

MDV825-24S

DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ:関連画像

MDV825の外観

DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ:関連画像

MDV825の寸法図 単位:mm

材質

  • フレーム:ABS/PBTアロイ(難燃グレードV-0)
  • 羽根:ポリフェニレンオキシド(難燃グレードV-1)
  • 焼損保護:焼損防止回路内蔵
  • 軸受:ボールベアリング
付加機能 品名 電圧
DC V
PWM
デューティ
%
電流
A
回転速度
r/min
最大風量
m3/min
最大静圧
Pa
騒音レベル
dB(A)
パルスセンサ付タイプ MDV825-24S 24 100 0.44 5600 2.12 173 52
0 0.06 1400 0.50 10.3 18
  • ※ センサ仕様についてはカタログをご覧ください。
  • ※ 最大風量、最大静圧はダブルチャンバー方式で測定した中心値です。
  • ※ 騒音レベルはファンの吸込み側より1mの距離においてA特性で測定した中心値です。

MDV925-24S

DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ:関連画像

MDV925の外観

DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ:関連画像

MDV925の寸法図 単位:mm

材質

  • フレーム:ABS/PBTアロイ(難燃グレードV-0)
  • 羽根:ポリフェニレンオキシド(難燃グレードV-0)
  • 焼損保護:焼損防止回路内蔵
  • 軸受:ボールベアリング
付加機能 品名 電圧
DC V
PWM
デューティ
%
電流
A
回転速度
r/min
最大風量
m3/min
最大静圧
Pa
騒音レベル
dB(A)
パルスセンサ付タイプ MDV925-24S 24 100 0.20 5000 2.20 105 43
0 0.04 1500 0.65 9.4 14
  • ※ センサ仕様についてはカタログをご覧ください。
  • ※ 最大風量、最大静圧はダブルチャンバー方式で測定した中心値です。
  • ※ 騒音レベルはファンの吸込み側より1mの距離においてA特性で測定した中心値です。

MDV1238-24S

DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ:関連画像

MDV1238の外観

DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ:関連画像

MDV1238の寸法図 単位:mm

材質

  • フレーム:ABS/PBTアロイ(難燃グレードV-0)
  • 羽根:ポリフェニレンオキシド(難燃グレードV-1)
  • 焼損保護:焼損防止回路内蔵
  • 軸受:ボールベアリング
付加機能 品名 電圧
DC V
PWM
デューティ
%
電流
A
回転速度
r/min
最大風量
m3/min
最大静圧
Pa
騒音レベル
dB(A)
パルスセンサ付タイプ MDV1238-24S 24 100 1.5 6400 6.35 360 64
  • ※ センサ仕様についてはカタログをご覧ください。
  • ※ 最大風量、最大静圧はダブルチャンバー方式で測定した中心値です。
  • ※ 騒音レベルはファンの吸込み側より1mの距離においてA特性で測定した中心値です。

共通事項

項目 仕様
絶縁抵抗 常温常湿において連続運転後、リード線とフレーム間をDC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上あります。
絶縁耐圧 常温常湿において連続運転後、リード線とフレーム間に50Hz、AC500Vを1分間印加しても異常を認めません。
温度上昇 常温常湿において連続運転後、温度が一定となったとき、温度計法で巻線温度上昇を測定した値が45˚C以下です。
使用電圧範囲 定格電圧の±15%
耐熱クラス UL/CSA規格:105(A)、EN規格:120(E)
焼損保護 焼損防止回路を内蔵
使用周囲温度 -10~+60˚C
使用周囲湿度 85%以下(結露のないこと)
フレーム
羽根
材質 フレーム ABS/PBTアロイ(難燃グレード:V-0)
羽根 ポリフェニレンオキシド(難燃グレード:V-0):MDV625、MDV925
ポリフェニレンオキシド(難燃グレード:V-1):MDV825、MDV1238
  • ※ 速度制御仕様につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

サイズ

厚み

最大風量(DC入力電圧)

(m3/min)

音量(DC入力電圧)

(dB)

最大静圧(DC入力電圧)

(Pa)

RoHS?最小発注数量
[その他] 119x119
38mm
6.35
64
360
10
1個
92x92
25mm
2.20~0.65
43~14
105~9.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,670
( 13,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,510
( 7,161 )
9日目

詳細情報

基本情報

ファンの回転速度を変速できるDCプロペラファンです。
【特長】
・PWM制御によりファンの回転速度を調整可能できます。
・入力するパルス信号のデューティ比に応じて回転速度が変わります。
・それにより、風量や静圧の調整ができ、騒音や消費電力低減の効果が期待できます。
・回転速度をパルス信号で出力します。
・ファンの回転中、外部にパルス信号を出力します。
・お客さまにてご用意のPWM制御回路で変速をおこなう、PWM制御方式を採用しています。
【用途】
・外部に設けた検出回路でパルス信号を取り込むことにより、ファンの運転状態をもにたすることが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ
ファンモーター IGEシリーズ
San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ
長寿命ファン San Ace 60L/80L 9CRLタイプ
PF-E 盤用換気扇(省電力・長寿命タイプ)
PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)
メーカーオリエンタルモータータカチ電機工業山洋電気山洋電気日東工業日東工業
通常価格6,510-1,8513,84012,690 -20,900 -90,600
通常出荷日在庫品1日目〜2日目9日目8日目3日目3日目
種類DCファンACファンDCファンDCファンACファンACファン
入力電圧DC24VAC100VDC12VDC12Vその他AC200V
センサ出力パルス出力パルスパルスパルス出力
代表規格UL / TUV / CSAPSEUL / CUL / TUVUL / CUL / TUVPSE / CE / UL / CULPSE
タイプファン単体-----

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト