エレクトロニクス部品技術窓口
期待寿命100,000時間を実現したDC長寿命プロペラファン。【特長】・ブラシレスモーターを採用・36...
詳細を確認
MDEシリーズの外観

MDEシリーズのファン外観

MDEシリーズのサイドカットファン外観
※φ172mm-51mm厚はサイドカット形状もご用意しています。
期待寿命100,000時間の長寿命
期待寿命100,000時間とは、周囲温度60℃において運転し、下記の判定基準を満足するファンが全体の90%以上であることを示す。
判定基準
リード線タイプ □119mm以下
| 製品 | 適用規格 *1 | 認定機関 *1 |
|---|---|---|
| ファン | UL 507 | UL |
| CSA C22.2 No.113 | UL | |
| CSA | ||
| EN 60950-1 IEC 60950-1 | DEMKO | |
| TÜV |
リード線タイプ □140、φ172(直径172mm)
| 製品 | 適用規格 *1 | 認定機関 *1 |
|---|---|---|
| ファン *1 | UL 507 | UL、CSA |
| CSA C22.2 No.113 | ||
| EN 60950-1 | DEMKO、TÜV |
*1 製品により、取得している適用規格、認証機関が異なります。
ファン単体の場合

ファン単体の構成例
セット品の場合

セット品の構成例

MDE1225-12Lの本体外形図(単位:mm)

取付穴参考寸法図(単位:mm)
| タイプ | ファン単体 |
|---|---|
| サイズ | □119mm-25mm厚 |
| スピードタイプ | スタンダードスピード |
| 付加機能 | 停止センサ 無接点タイプ |
| 出力状態 | 回転時:Lレベル(内部トランジスタON) 拘束時: Hレベル(内部トランジスタOFF) |
| センサ動作時 | 拘束時 |
| センサ出力形式 | オープンコレクタ出力 |
| 電圧/電流 | DC12V/0.58A |
| 使用電圧範囲 | ±15% |
| 回転速度 | 3000r/min |
| 最大風量 | 2.7m3/min |
| 最大静圧 | 70Pa |
| 騒音レベル | 46dB(A) |
| 期待寿命 | 100,000時間* |
| 材質 | フレーム: アルミダイカスト 羽根: ポリカーボネート(難燃グレードV-0) |
| 焼損保護 | 焼損防止回路内蔵 |
| 軸受 | ボールベアリング |
| 質量 | 0.3kg |
*定格電圧、連続運転、最大風量、使用周囲温度60℃、残存率90%時の期待寿命です。
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 常温常湿において連続運転後、コイル・ケース間をDC250Vメガーで測定した値が10MΩ以上あります。 ただし、MDE625、MDS825、MDE925、MDE1238、MDE1451、MDE1751はDC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上あります。 | |
| 絶縁耐圧 | 常温常湿において連続運転後、コイル・ケース間に50Hz、500Vを1分間印加しても異常を認めません。 | |
| 温度上昇 | 常温常湿において連続運転後、温度が一定となったとき、温度計法で外被測定した値が10℃以下です。 | |
| 使用電圧範囲 | 定格電圧の±15% | |
| 耐熱クラス | UL/CSA 規格:105(A)、EN規格:120(E) | |
| 焼損保護 | 焼損防止回路内蔵 | |
| 使用周囲温度 | -10~+60℃ | |
| 使用周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | |
| 色 | フレーム | ダークグレー:MDE1225、MDE1451 無塗装(アルミ地):MDE625、MDE825、MDE925、MDE1238、MDE1751 |
| 羽根 | 黒 | |
| 材質 | フレーム | アルミダイカスト:MDE625、MDE825、MDE925、MDE1225、MDE1238、MDE1451、MDE1751 |
| 羽根 | ポリカーボネート(難燃グレード:V−0):MDE1225、MDE1451 ポリフェニレンオキシド(難燃グレード:V−1):MDE625、MDE825、MDE925、MDE1238、MDE1751 | |

風量-静圧特性(ファン単体時)のグラフ
付属品
センサ仕様
| センサ動作時 | 拘束時 |
|---|---|
| 出力形式 | オープンコレクタ出力 |
| 出力状態 | 回転時:Lレベル(内部トランジスタON) 拘束時:Hレベル(内部トランジスタOFF) |
| 最大定格 | 最大印加電圧:DC30V以下 最大流入電流:5mA以下 |
| 遅延機能 | なし(ファンモーターが起動するときにセンサ検出を回避する場合は外部に遅延回路が必要です。遅延時間は1秒以上としてください。) |

センサ出力回路接続例
※一部の型番の情報のみ掲載しています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,350円 ( 10,285円 ) | 9日目 |
10,760円 ( 11,836円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,040円 ( 13,244円 ) | 9日目 |
17,190円 ( 18,909円 ) | 9日目 |
期待寿命100,000時間を実現したDC長寿命プロペラファン。
【特長】
・ブラシレスモーターを採用
・365日、24時間、働き続ける装置や周辺機器の冷却に最適なクーリングシステム
・約11年間の連続使用にも耐えるタフなロングライフ性能を発揮
・ファンの回転が停止すると信号を出せる停止センサの機能を搭載
【用途】
・利用の目的にあわせてお使いいただける豊富なラインアップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
AC軸流ファン R87F/R87T
4.5通常価格(税別):2,659円~

山洋電気
San Ace ACファン/□120mmシリーズ
4.3通常価格(税別):2,890円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ
0通常価格(税別):1,671円~

山洋電気
San Ace DCファン/□80mmシリーズ
4.7通常価格(税別):2,370円~

山洋電気
San Ace DCファン/□40mmシリーズ
4.7通常価格(税別):2,370円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズ
0通常価格(税別):979円~

山洋電気
San Ace ACファン/□92mmシリーズ
4.3通常価格(税別):2,620円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 40mmシリーズ
0通常価格(税別):1,085円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 80mmシリーズ
0通常価格(税別):979円~