17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

通常単価(税別)
12,31026,210
税込単価
13,54128,831
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

【特長】・静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します・局部冷却、ダクト送風に最適なファンです・...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入力電圧

センサ出力

最大風量(DC入力電圧)

(m3/min)

音量(DC入力電圧)

(dB)

最大静圧(DC入力電圧)

(Pa)

ランナー径φ

(mm)

タイプ

付加機能

アラーム出力形式

備考

RoHS?最小発注数量
DC24V
1.45
51
196
φ80
ファン単体
なし
-
-
10
1個
DC24V
1.95
56
294
φ100
ファン単体
なし
-
-
10
1個
DC24V
3
58
372
φ120
ファン単体
なし
-
-
10
1個
DC24V
停止出力
3
58
372
φ120
ファン単体
回転低下アラーム(有接点タイプ)
リレー出力
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,310
( 13,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,150
( 15,565 )
14日目
20,380
( 22,418 )
14日目
26,210
( 28,831 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します
・局部冷却、ダクト送風に最適なファンです
・物体の固定、移動にも使えます
・吐出口を絞り、一定方向に風を集中するため、局部冷却に用いられます。また、静圧が大きいので、風の通りにくい装置の冷却やダクトを用いた送風にも適しています
・DC入力のブロワです

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

H-134

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファンモーター DCブロワ MBDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ
ACクロスフローファン MFシリーズ
ファンモーター IGEシリーズ
San Ace DCファン/□52mmシリーズ
【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ
San Ace ACファン/□92mmシリーズ
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモータータカチ電機工業山洋電気ミスミ山洋電気
通常価格12,310-15,700 -1,8512,590 -1,671 -2,620 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ブロアクロスフローACファンDCファンDCファンACファン
サイズその他その他120x12052x5292x9292x92
厚みその他その他38mm15mm25mm25mm
接続形態リード線電源接続用プラグコード(付属なし)----
フレーム色ダークグレー-----
よく一緒に購入される商品

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト