エレクトロニクス部品技術窓口
均一で幅広い送風が特徴のDC入力クロスフローファン。【特長】・均一な風をワイドに送ることが可能・コンパ...
詳細を確認
MFDシリーズの外観

システム構成のイメージ
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 常温常湿において連続運転後、コイル・ケース間をDC250Vメガーで測定した値が10MΩ以上あります。 (MFD915-48、24A、48S、MFD930-48、24A、48Sは、DC500Vメガー、10MΩ以上) |
| 絶縁耐圧 | 常温常湿において連続運転後、コイル・ケース間に50Hz、500Vを1分間印加しても異常を認めません。 |
| 温度上昇 | 常温常湿において連続運転後、温度が一定となったとき、温度計法でモーターケース部表面を測定した値が15℃以下です。 |
| 使用電圧範囲 | ±10%(各電圧共) |
| 耐熱クラス | UL/CSA規格:105(A)、EN規格:120(E) |
| 過熱保護 | 焼損防止回路内蔵 |
| 使用周囲温度 | -10~+60℃ |
| 使用周囲湿度 | 85%以下(非結露) |
| 塗装色 | モーターケース部:黒 ファンケース部:黒 フランジ部:ダークグレー |

MFD915-24の外観

MFD915-24の本体外形図(単位:mm)

MFD915-24の取付穴参考寸法図(単位:mm)
特性図

MFD915-24の風量-静圧特性図
付属品
| タイプ | ファン単体 |
|---|---|
| サイズ | ランナー長150mm |
| 付加機能 | なし |
| モーター位置 | モーター側から見て、ランナーが反時計方向に回転 |
| 電圧/電流 | DC24V/1.0A |
| 使用電圧範囲 | ±10% |
| 回転速度 | 2500r/min |
| 最大風量 | 3.0m3/min |
| 最大静圧 | 98Pa |
| 騒音レベル | 60dB(A) |
| 材質 | モーターケース:アルミダイガスト ケーシング:鋼板 ランナー:アルミニウム |
| 焼損保護 | 焼損防止回路内蔵 |
| 軸受 | ボールベアリング |
| 質量 | 1.4kg |

MFD915-24Aの外観

MFD915-24Aの外形図(単位:mm)

MFD915-24Aの取付穴参考寸法図(単位:mm)
| タイプ | ファン単体 |
|---|---|
| サイズ | ランナー長150mm |
| 付加機能 | 回転低下アラーム 有接点タイプ |
| アラーム出力形式 | リレー出力 |
| アラーム動作回転速度 | 1500±400r/min |
| 出力状態 | 正常回転時:接点ON アラーム出力時:接点OFF |
| モーター位置 | モーター側から見て、ランナーが反時計方向に回転 |
| 電圧/電流 | DC24V/1.0A |
| 使用電圧範囲 | ±10% |
| 回転速度 | 2500r/min |
| 最大風量 | 3.0m3/min |
| 最大静圧 | 98Pa |
| 騒音レベル | 60dB(A) |
| 材質 | モーターケース:アルミダイガスト ケーシング:鋼板 ランナー:アルミニウム |
| 焼損保護 | 焼損防止回路内蔵 |
| 軸受 | ボールベアリング |
| 質量 | 1.4kg |
| アラーム動作回転速度 | MFD915-24A、MFD915B-24A:1500±400r/min MFD930-24A、MFD930B-24A:1300±400r/min |
|---|---|
| 出力形式 | リレー出力 |
| 出力状態 | 正常回転時:接点ON アラーム出力時:接点OFF |
| 最大定格 | 最大印加電圧:DC30V以下 最大流入電流:30mA以下 |
| 遅延機能 | 内蔵・起動遅延時間:最大10秒 (電源投入後10秒以内にアラーム機能が監視を開始) |
アラーム仕様
ファンモーターの回転がある一定の回転速度まで低下するとアラームを出力する。出力方式は有接点タイプ。

アラーム出力回路接続例
付属品
※一部の型番の情報のみ掲載しています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,070円 ( 18,777円 ) | 14日目 |
24,840円 ( 27,324円 ) | 14日目 |
17,070円 ( 18,777円 ) | 14日目 |
20,380円 ( 22,418円 ) | 14日目 |
26,210円 ( 28,831円 ) | 14日目 |
20,380円 ( 22,418円 ) | 14日目 |
26,210円 ( 28,831円 ) | 14日目 |
均一で幅広い送風が特徴のDC入力クロスフローファン。
【特長】
・均一な風をワイドに送ることが可能
・コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できスペースの有効活用も可能
・DC電源入力タイプのクロスフローファン
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能
・省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献
【用途】
・均一な風をワイドに送るため、回路基板の冷却に最適
・エアカーテンとしても利用可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
AC軸流ファン R87F/R87T
4.5通常価格(税別):2,659円~

山洋電気
San Ace ACファン/□120mmシリーズ
4.3通常価格(税別):2,890円~

山洋電気
San Ace DCファン/□40mmシリーズ
4.7通常価格(税別):2,370円~

山洋電気
San Ace DCファン/□80mmシリーズ
4.7通常価格(税別):2,370円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズ
0通常価格(税別):979円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ
0通常価格(税別):1,671円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 80mmシリーズ
0通常価格(税別):979円~

山洋電気
San Ace ACファン/□92mmシリーズ
4.3通常価格(税別):2,620円~

ミネベアミツミ
ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】
4通常価格(税別):8,520円~