17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

AC薄型プロペラファン MSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC薄型プロペラファン MSシリーズ

販売終了

型番

MS14-BC

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

薄型ACプロペラファン。
【特長】
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
・薄型・ハイパワーのAC入力プロペラファンです。
・電気用品安全法に適合しています。
・温度スイッチ「AM2-XA」を使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
・省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献する。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ACファン
サイズ
[その他] 140x140
厚み
[その他] 28mm
入力電圧
単相100V
代表規格
PSE
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
2.8
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
3.1
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
43
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
48
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
77
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
82
タイプ
ファン単体
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト