17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が53型番あります。

AC大型プロペラファン MRSシリーズ

通常単価(税別)
13,77153,290
税込単価
15,14858,619
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

高効率、大風量、高静圧でエコロジーが求められる時代にお応えできるファンモーター。【特長】・コンデンサラ...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が53型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ACプロペラファン MRSシリーズ、可変速MRSシリーズの仕様

製品仕様

AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ:関連画像

 

MRS14-TTMの外観

 

AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ:関連画像

MRS14-TTMの寸法図 単位:mm

AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ:関連画像

MRS14-TTM 取付穴参考寸法図 吸込側、吐出側共 単位:mm

AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ:関連画像

MRS14-TTM 風量-静圧特性

  • ※ ファン単体時の仕様です。

付属品

  • ファン
  • 取扱説明書
タイプ ファン単体
サイズ □140mm-47mm厚
接続形態 端子台
付加機能 回転低下アラーム 無接点タイプ
アラーム出力形式 オープンコレクタ出力
アラーム動作回転速度 1800±300r/min
出力状態 正常回転時:Lレベル(内部トランジスタON)
アラーム出力時:Hレベル(内部トランジスタOFF)
電圧/周波数/電流/入力 三相 200V/50Hz/0.08A/14W
三相 200V/60Hz/0.09A/17W
三相 220V/60Hz/0.09A/19W
三相 230V/60Hz/0.09A/20W
使用電圧範囲 ±10%
回転速度 三相 200V/50Hz:2600r/min
三相 200V/60Hz:2650r/min
三相 220V/60Hz:2900r/min
三相 230V/60Hz:2950r/min
最大風量 三相 200V/50Hz:4.5m3/min
三相 200V/60Hz:4.6m3/min
三相 220V/60Hz:5.0m3/min
三相 230V/60Hz:5.0m3/min
最大静圧 三相 200V/50Hz:92Pa
三相 200V/60Hz:81Pa
三相 220V/60Hz:107Pa
三相 230V/60Hz:109Pa
騒音レベル 三相 200V/50Hz:48dB(A)
三相 200V/60Hz:49dB(A)
三相 220V/60Hz:51dB(A)
三相 230V/60Hz:51dB(A)
コンデンサ容量 -
材質 フレーム:アルミダイカスト
羽根:ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
過熱保護 サーマルプロテクタ内蔵
軸受 ボールベアリング
質量 0.9kg

製品仕様

AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ:関連画像

 

MRS16-BTMの外観

 

AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ:関連画像

MRS16-BTMの寸法図 単位:mm

AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ:関連画像

MRS16-BTM 取付穴参考寸法図 吸込側、吐出側共 単位:mm

AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ:関連画像

MRS16-BTM 風量-静圧特性

  • ※ ファン単体時の仕様です。

付属品

  • ファン
  • コンデンサ
  • コンデンサキャップ
  • 取扱説明書
AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ:関連画像

コンデンサ(付属品)の寸法図 単位:mm

コンデンサ(CH30UL)

  • 質量:23g
  • アラーム付タイプの単相ファンにコンデンサキャップと共に付属
タイプ ファン単体
サイズ □160mm-62mm厚
接続形態 端子台
付加機能 回転低下アラーム 無接点タイプ
アラーム出力形式 オープンコレクタ出力
アラーム動作回転速度 1800±300r/min
出力状態 正常回転時:Lレベル(内部トランジスタON)
アラーム出力時:Hレベル(内部トランジスタOFF)
電圧/周波数/電流/入力 単相 100V/50Hz/0.47A/39W
単相 100V/60Hz/0.46A/41W
単相 110V/60Hz/0.48A/48W
単相 115V/60Hz/0.49A/51W
使用電圧範囲 ±10%
回転速度 単相 100V/50Hz:2800r/min
単相 100V/60Hz:3250r/min
単相 110V/60Hz:3300r/min
単相 115V/60Hz:3300r/min
最大風量 単相 100V/50Hz:6.2m3/min
単相 100V/60Hz:7.3m3/min
単相 110V/60Hz:7.3m3/min
単相 115V/60Hz:7.3m3/min
最大静圧 単相 100V/50Hz:127Pa
単相 100V/60Hz:157Pa
単相 110V/60Hz:157Pa
単相 115V/60Hz:157Pa
騒音レベル 単相 100V/50Hz:49dB(A)
単相 100V/60Hz:52dB(A)
単相 110V/60Hz:53dB(A)
単相 115V/60Hz:53dB(A)
コンデンサ容量 3.0μF
材質 フレーム:アルミダイカスト
羽根:ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
過熱保護 サーマルプロテクタ内蔵
軸受 ボールベアリング
質量 1.35kg
  • ※ 上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

サイズ

厚み

入力電圧

センサ出力

代表規格

最大風量(AC入力電圧、50Hz時)

(m3/min)

最大風量(AC入力電圧、60Hz時)

(m3/min)

音量(AC入力電圧、50Hz時)

(dB)

音量(AC入力電圧、60Hz時)

(dB)

最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)

(Pa)

最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)

(Pa)

タイプ

スピードタイプ

接続形態

付加機能

アラーム出力形式

備考

RoHS?最小発注数量
160x160
[その他] 62mm
[その他] 単相100/110/115V
停止出力
CE / UL / CSA
6.2
7.3
49
52(AC100V), 53(AC110V, AC115V)
127
157
ファン単体
-
端子台
回転低下アラーム(有接点タイプ)
リレー出力
接点ON
10
1個
160x160
[その他] 62mm
[その他] 単相100/110/115V
停止出力
CE / UL / CSA
6.2
7.3
49
52(AC100V), 53(AC110V, AC115V)
127
157
ファン単体
-
端子台
回転低下アラーム(無接点タイプ)
オープンコレクタ出力
Hレベル(内部トランジスタOFF)
10
1個
160x160
[その他] 62mm
[その他] 単相100/110/115V
CE / UL / CSA
6.2
7.3
49
52(AC100V), 53(AC110V, AC115V)
127
157
ファン単体
-
端子台
なし
-
-
10
1個
160x160
[その他] 62mm
[その他] 単相200/230V
停止出力
CE / UL / CSA
6.2
7.3
49
52(AC200V), 53(AC230V)
127
157
ファン単体
-
端子台
回転低下アラーム(有接点タイプ)
リレー出力
接点OFF
10
1個
160x160
[その他] 62mm
[その他] 単相200/230V
停止出力
CE / UL / CSA
6.2
7.3
49
52(AC200V), 53(AC230V)
127
157
ファン単体
-
端子台
回転低下アラーム(有接点タイプ)
リレー出力
接点ON
10
1個
160x160
[その他] 62mm
[その他] 単相200/230V
停止出力
CE / UL / CSA
6.2
7.3
49
52(AC200V), 53(AC230V)
127
157
ファン単体
-
端子台
回転低下アラーム(無接点タイプ)
オープンコレクタ出力
Hレベル(内部トランジスタOFF)
10
1個
160x160
[その他] 62mm
[その他] 単相200/230V
UL / CSA
6.2
7.3
49
52(AC200V), 53(AC230V)
127
157
ファン単体
-
端子台
なし
-
-
10
1個
160x160
[その他] 62mm
[その他] 単相220/230V
CE / UL / CSA
6.2
7.3
49
53(AC220V), 54(AC230V)
127
157
ファン単体
-
端子台
なし
-
-
10
1個
160x160
[その他] 62mm
[その他] 三相200/220/230V
停止出力
CE / UL / CSA
6.2
7.3
49
52(AC200V), 53(AC220V, AC230V)
127
157
ファン単体
-
端子台
回転低下アラーム(有接点タイプ)
リレー出力
接点ON
10
1個
160x160
[その他] 62mm
[その他] 三相200/220/230V
CE / UL / CSA
6.2
7.3
49
52(AC200V), 53(AC220V, AC230V)
127
157
ファン単体
-
端子台
なし
-
-
10
1個
160x160
[その他] 62mm
単相100V
-
6.2
7.3
49
52
127
157
ファン単体
-
端子台
可変速
-
-
-
1個
[その他] 180x180
[その他] 90mm
[その他] 単相100/110/115V
停止出力
CE / UL / CSA
11
12.8
56
60(AC100V), 61(AC110V, AC115V)
196
245
ファン単体
-
端子台
回転低下アラーム(有接点タイプ)
リレー出力
接点OFF
10
1個
[その他] 180x180
[その他] 90mm
[その他] 単相100/110/115V
CE / UL / CSA
11
12.8
56
60(AC100V), 61(AC110V, AC115V)
196
245
ファン単体
-
端子台
なし
-
-
10
1個
[その他] 180x180
[その他] 90mm
[その他] 単相200/230V
停止出力
CE / UL / CSA
11
12.8
56
60(AC200V), 61(AC230V)
196
245
ファン単体
-
端子台
回転低下アラーム(有接点タイプ)
リレー出力
接点OFF
10
1個
[その他] 180x180
[その他] 90mm
[その他] 単相200/230V
停止出力
CE / UL / CSA
11
12.8
56
60(AC200V), 61(AC230V)
196
245
ファン単体
-
端子台
回転低下アラーム(無接点タイプ)
オープンコレクタ出力
Hレベル(内部トランジスタOFF)
10
1個
[その他] 180x180
[その他] 90mm
[その他] 単相200/230V
CE / UL / CSA
11
12.8
56
60(AC200V), 61(AC230V)
196
245
ファン単体
-
端子台
なし
-
-
10
1個
[その他] 180x180
[その他] 90mm
[その他] 三相200/220/230V
停止出力
CE / UL / CSA
11
12.8
56
60(AC200V), 61(AC220V, AC230V)
196
245
ファン単体
-
端子台
回転低下アラーム(有接点タイプ)
リレー出力
接点OFF
10
1個
[その他] 180x180
[その他] 90mm
[その他] 三相200/220/230V
停止出力
CE / UL / CSA
11
12.8
56
60(AC200V), 61(AC220V, AC230V)
196
245
ファン単体
-
端子台
回転低下アラーム(無接点タイプ)
オープンコレクタ出力
Hレベル(内部トランジスタOFF)
10
1個
[その他] 180x180
[その他] 90mm
[その他] 三相200/220/230V
CE / UL / CSA
11
12.8
56
60(AC200V), 61(AC220V, AC230V)
196
245
ファン単体
-
端子台
なし
-
-
10
1個
[その他] 200x200
[その他] 90mm
[その他] 単相100/110/115V
CE / UL / CSA
13.2
15.5
56
60(AC100V), 61(AC110V, AC115V)
221
186(AC100V), 255(AC110V), 265(AC115V)
ファン単体
-
リード線
なし
-
-
10
1個
[その他] 200x200
[その他] 90mm
[その他] 単相200/230V
停止出力
CE / UL / CSA
13.2
15.5
56
60(AC200V), 61(AC230V)
221
186(AC200V), 265(AC230V)
ファン単体
-
リード線
回転低下アラーム(有接点タイプ)
リレー出力
接点OFF
10
1個
[その他] 200x200
[その他] 90mm
[その他] 単相200/230V
停止出力
CE / UL / CSA
13.2
15.5
56
60(AC200V), 61(AC230V)
221
186(AC200V), 265(AC230V)
ファン単体
-
リード線
回転低下アラーム(無接点タイプ)
オープンコレクタ出力
Hレベル(内部トランジスタOFF)
10
1個
[その他] 200x200
[その他] 90mm
[その他] 単相200/230V
CE / UL / CSA
13.2
15.5
56
60(AC200V), 61(AC230V)
221
186(AC200V), 265(AC230V)
ファン単体
-
リード線
なし
-
-
10
1個
[その他] 200x200
[その他] 90mm
[その他] 単相220/230V
CE / UL / CSA
13.2
15.5
56
60
210(AC220V), 221(AC230V)
210(AC220V), 226(AC230V)
ファン単体
-
リード線
なし
-
-
10
1個
[その他] 200x200
[その他] 90mm
[その他] 三相200/220/230V
停止出力
CE / UL / CSA
13.2
15.5
56
60(AC200V), 61(AC220V, AC230V)
221
265
ファン単体
-
リード線
回転低下アラーム(無接点タイプ)
オープンコレクタ出力
Hレベル(内部トランジスタOFF)
10
1個
[その他] 200x200
[その他] 90mm
[その他] 三相200/220/230V
CE / UL / CSA
13.2
15.5
56
60(AC200V), 61(AC220V, AC230V)
221
265
ファン単体
-
リード線
なし
-
-
10
1個
[その他] 250x250
[その他] 120mm
[その他] 単相100/110/115V
CE / UL / CSA
21.0
24.0
58
62
290
320(AC100V), 340(AC110V), 360(AC115V)
ファン単体
-
リード線
なし
-
-
10
1個
[その他] 250x250
[その他] 120mm
[その他] 単相200/220/230V
CE / UL / CSA
21.0
24.0
58
62
290(AC200V), 310(AC220V), 320(AC230V)
320(AC200V), 360(AC220V, AC230V)
ファン単体
-
リード線
なし
-
-
10
1個
[その他] 250x250
[その他] 120mm
[その他] 三相200/220/230V
CE / UL / CSA
21.0
24.0(AC200V), 25.0(AC220V, AC230V)
58
62(AC200V, AC220V), 63(AC230V)
310(AC200V), 320(AC220V)
360(AC200V), 390(AC220V), 410(AC230V)
ファン単体
-
リード線
なし
-
-
10
1個
[その他] 250x250
[その他] 120mm
[その他] 三相200/220/230V
停止出力
CE / UL / CSA
21.0
24.0(AC200V), 25.0(AC220V, AC230V)
58
62(AC200V, AC220V), 63(AC230V)
310(AC200V), 320(AC220V)
360(AC200V), 390(AC220V), 410(AC230V)
ファン単体
-
リード線
回転低下アラーム(無接点タイプ)
オープンコレクタ出力
Hレベル(内部トランジスタOFF)
10
1個
160x160
[その他] 62mm
[その他] 単相100/110/115V
停止出力
CE / UL / CSA
6.2
7.3
49
52(AC100V), 53(AC110V, AC115V)
127
157
セット品(フィンガーガード付)
-
端子台
回転低下アラーム(有接点タイプ)
リレー出力
接点ON
10
1個
160x160
[その他] 62mm
[その他] 単相100/110/115V
UL / CSA
6.2
7.3
49
52(AC100V), 53(AC110V, AC115V)
127
157
セット品(フィンガーガード付)
-
端子台
なし
-
-
-
1個
160x160
[その他] 62mm
[その他] 単相200/230V
停止出力
CE / UL / CSA
6.2
7.3
49
52(AC200V), 53(AC230V)
127
157
セット品(フィンガーガード付)
-
端子台
回転低下アラーム(有接点タイプ)
リレー出力
接点OFF
10
1個
160x160
[その他] 62mm
[その他] 単相200/230V
停止出力
CE / UL / CSA
6.2
7.3
49
52(AC200V), 53(AC230V)
127
157
セット品(フィンガーガード付)
-
端子台
回転低下アラーム(無接点タイプ)
オープンコレクタ出力
Hレベル(内部トランジスタOFF)
10
1個
160x160
[その他] 62mm
[その他] 単相200/230V
CE / UL / CSA
6.2
7.3
49
52(AC200V), 53(AC230V)
127
157
セット品(フィルター付)
-
端子台
なし
-
-
10
1個
160x160
[その他] 62mm
[その他] 単相200/230V
CE / UL / CSA
6.2
7.3
49
52(AC200V), 53(AC230V)
127
157
セット品(フィンガーガード付)
-
端子台
なし
-
-
10
1個
160x160
[その他] 62mm
[その他] 単相220/230V
CE / UL / CSA
6.2
7.3
49
53(AC220V), 54(AC230V)
127
157
セット品(フィンガーガード付)
-
端子台
なし
-
-
10
1個
160x160
[その他] 62mm
[その他] 三相200/220/230V
停止出力
CE / UL / CSA
6.2
7.3
49
52(AC200V), 53(AC220V, AC230V)
127
157
セット品(フィルター付)
-
端子台
回転低下アラーム(有接点タイプ)
リレー出力
接点OFF
10
1個
160x160
[その他] 62mm
[その他] 三相200/220/230V
停止出力
CE / UL / CSA
6.2
7.3
49
52(AC200V), 53(AC220V, AC230V)
127
157
セット品(フィルター付)
-
端子台
回転低下アラーム(無接点タイプ)
オープンコレクタ出力
Hレベル(内部トランジスタOFF)
10
1個
[その他] 180x180
[その他] 90mm
[その他] 単相100/110/115V
CE / UL / CSA
11
12.8
56
60(AC100V), 61(AC110V, AC115V)
196
245
セット品(フィルター付)
-
端子台
なし
-
-
10
1個
[その他] 180x180
[その他] 90mm
[その他] 単相200/230V
CE / UL / CSA
11
12.8
56
60(AC200V), 61(AC230V)
196
245
セット品(フィンガーガード付)
-
端子台
なし
-
-
10
1個
[その他] 180x180
[その他] 90mm
[その他] 単相220/230V
CE / UL / CSA
11
12.5
56
60
196
245
セット品(フィンガーガード付)
-
端子台
なし
-
-
10
1個
[その他] 180x180
[その他] 90mm
[その他] 三相200/220/230V
CE / UL / CSA
11
12.8
56
60(AC200V), 61(AC220V, AC230V)
196
245
セット品(フィンガーガード付)
-
端子台
なし
-
-
10
1個
[その他] 200x200
[その他] 90mm
[その他] 単相100/110/115V
停止出力
CE / UL / CSA
13.2
15.5
56
60(AC100V), 61(AC110V, AC115V)
221
186(AC100V), 255(AC110V), 265(AC115V)
セット品(フィンガーガード付)
-
リード線
回転低下アラーム(有接点タイプ)
リレー出力
接点OFF
10
1個
[その他] 200x200
[その他] 90mm
[その他] 単相100/110/115V
CE / UL / CSA
13.2
15.5
56
60(AC100V), 61(AC110V, AC115V)
221
186(AC100V), 255(AC110V), 265(AC115V)
セット品(フィンガーガード付)
-
リード線
なし
-
-
10
1個
[その他] 200x200
[その他] 90mm
[その他] 単相200/230V
停止出力
CE / UL / CSA
13.2
15.5
56
60(AC200V), 61(AC230V)
221
186(AC200V), 265(AC230V)
セット品(フィンガーガード付)
-
リード線
回転低下アラーム(無接点タイプ)
オープンコレクタ出力
Hレベル(内部トランジスタOFF)
10
1個
[その他] 200x200
[その他] 90mm
[その他] 単相200/230V
CE / UL / CSA
13.2
15.5
56
60(AC200V), 61(AC230V)
221
186(AC200V), 265(AC230V)
セット品(フィンガーガード付)
-
リード線
なし
-
-
10
1個
[その他] 250x250
[その他] 120mm
[その他] 単相100/110/115V
CE / UL / CSA
21.0
24.0
58
62
290
320(AC100V), 340(AC110V), 360(AC115V)
セット品(フィンガーガード付)
-
リード線
なし
-
-
10
1個
[その他] 250x250
[その他] 120mm
[その他] 単相100/110/115V
停止出力
CE / UL / CSA
21.0
24.0
58
62
290
320(AC100V), 340(AC110V), 360(AC115V)
セット品(フィンガーガード付)
-
リード線
回転低下アラーム(有接点タイプ)
リレー出力
接点OFF
10
1個
[その他] 250x250
[その他] 120mm
[その他] 単相200/220/230V
CE / UL / CSA
21.0
24.0
58
62
290(AC200V), 310(AC220V), 320(AC230V)
320(AC200V), 360(AC220V, AC230V)
セット品(フィンガーガード付)
-
リード線
なし
-
-
10
1個
[その他] 250x250
[その他] 120mm
[その他] 単相200/220/230V
停止出力
CE / UL / CSA
21.0
24.0
58
62
290(AC200V), 310(AC220V), 320(AC230V)
320(AC200V), 360(AC220V, AC230V)
セット品(フィンガーガード付)
-
リード線
回転低下アラーム(無接点タイプ)
オープンコレクタ出力
Hレベル(内部トランジスタOFF)
10
1個
[その他] 250x250
[その他] 120mm
[その他] 三相200/220/230V
CE / UL / CSA
21.0
24.0(AC200V), 25.0(AC220V, AC230V)
58
62(AC200V, AC220V), 63(AC230V)
310(AC200V), 320(AC220V)
360(AC200V), 390(AC220V), 410(AC230V)
セット品(フィンガーガード付)
-
リード線
なし
-
-
10
1個
[その他] 250x250
[その他] 120mm
[その他] 三相200/220/230V
停止出力
CE / UL / CSA
21.0
24.0(AC200V), 25.0(AC220V, AC230V)
58
62(AC200V, AC220V), 63(AC230V)
310(AC200V), 320(AC220V)
360(AC200V), 390(AC220V), 410(AC230V)
セット品(フィンガーガード付)
-
リード線
回転低下アラーム(有接点タイプ)
リレー出力
接点OFF
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,490
( 28,039 )
9日目
25,710
( 28,281 )
9日目
15,140
( 16,654 )
9日目
21,840
( 24,024 )
9日目
25,490
( 28,039 )
9日目
26,390
( 29,029 )
9日目
13,771
( 15,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,140
( 16,654 )
9日目
25,490
( 28,039 )
9日目
15,140
( 16,654 )
9日目
21,643
( 23,807 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,180
( 33,198 )
9日目
24,960
( 27,456 )
9日目
31,440
( 34,584 )
9日目
40,280
( 44,308 )
9日目
25,730
( 28,303 )
9日目
31,440
( 34,584 )
9日目
40,280
( 44,308 )
9日目
25,730
( 28,303 )
9日目
32,030
( 35,233 )
9日目
38,910
( 42,801 )
9日目
43,170
( 47,487 )
9日目
32,030
( 35,233 )
9日目
32,030
( 35,233 )
9日目
43,170
( 47,487 )
9日目
32,030
( 35,233 )
9日目
40,980
( 45,078 )
9日目
40,980
( 45,078 )
9日目
40,980
( 45,078 )
9日目
50,740
( 55,814 )
9日目
25,710
( 28,281 )
9日目
17,890
( 19,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,390
( 25,729 )
9日目
27,780
( 30,558 )
9日目
18,670
( 20,537 )
9日目
17,890
( 19,679 )
9日目
17,890
( 19,679 )
9日目
24,360
( 26,796 )
9日目
28,580
( 31,438 )
9日目
26,860
( 29,546 )
9日目
26,740
( 29,414 )
9日目
26,740
( 29,414 )
9日目
26,740
( 29,414 )
9日目
41,670
( 45,837 )
9日目
34,770
( 38,247 )
9日目
45,920
( 50,512 )
9日目
34,770
( 38,247 )
9日目
44,430
( 48,873 )
9日目
50,580
( 55,638 )
9日目
44,430
( 48,873 )
9日目
53,290
( 58,619 )
9日目
44,430
( 48,873 )
9日目
50,580
( 55,638 )
9日目

詳細情報

基本情報

高効率、大風量、高静圧でエコロジーが求められる時代にお応えできるファンモーター。
【特長】
・コンデンサラン方式による高効率、高特性。
・省エネルギー、ハイパワー。
・回転速度が70%以下に低下した場合、アラーム出力機能が働く。
・ファンが完全に停止してしまう前に交換することが可能。
・風量調節により省エネルギー、低騒音。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転、停止を自動制御可能。
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
・AC入力プロペラファンです。
・ファンの風量を変化させることが可能です。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

H-50

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC大型プロペラファン MRSシリーズのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ファン用NC加工機に使用 
4
満足度:4.0
主軸加工の冷却用に利用しました。もともと専用で付いているものだったので選定しました。また、メーカーに発注すると価格が高い...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の電装盤の冷却に使用
4
満足度:4.0
機械の電装盤に電気部品を多用しているので外部の空気を箱の中に取り込み冷却する際に使用しています。海外の同仕様のものを使っ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QACプロペラファンMRSシリーズのファンを逆回転させることは可能ですか?
A
ファンの羽根は逆転を想定して設計していないためおすすめできません。
結線の変更で逆転は可能ですが、翼効率は著しく下がり、以下のような問題が発生することがあります。
・巻線の温度上昇により寿命に大きく影響します。また、サーマルプロテクタが働く可能性があります。
・羽根締結は正規回転方向にて設計されています。逆転によりねじ等がゆるみ、重大な事故になる可能性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC大型プロペラファン MRSシリーズ
PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)
San Ace ACファン/□120mmシリーズ
San Ace ACファン/□92mmシリーズ
San Ace ACファン/□80mmシリーズ
San Ace ACファン/□60mmシリーズ
メーカーオリエンタルモーター日東工業山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気
通常価格13,771-90,6002,890 -2,620 -2,890 -2,620 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ACファンACファンACファンACファンACファンACファン
フレーム色ダークグレー-----
よく一緒に購入される商品

ファンカテゴリの売れ筋ランキング