エレクトロニクス部品技術窓口
静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します。局部冷却、ダクト送風に最適なファンです。【特長】・...
詳細を確認
MB1040-Bの外観

MB1255-Tの外観

MB10V-Bの外観

MB10V-Bの寸法図1 単位:mm

MB10V-Bの寸法図2 単位:mm

吐出口寸法図 単位:mm

吸込口寸法図 単位:mm

風量-静圧特性 50Hz

風量-静圧特性 60Hz

速度調整用可変抵抗器(付属品)の寸法図 単位:mm
取付板厚4.5mm以下推奨
付属品(セット内容)
| タイプ | ファン単体(可変速) |
|---|---|
| サイズ | ランナー径φ100mm |
| 電圧/周波数/電流/入力 | 単相 100V/50Hz/0.50A/45W 単相 100V/60Hz/0.55A/55W |
| 使用電圧範囲 | ±10% |
| 回転速度 | 単相 100V/50Hz/0kΩ:2700r/min 単相 100V/50Hz/140kΩ:1350r/min 単相 100V/60Hz/0kΩ:3050r/min 単相 100V/60Hz/120kΩ:900r/min |
| 可変抵抗器抵抗値/最大風量/最大静圧 | 単相 100V/50Hz:0kΩ/2.3m3/min/206Pa 140kΩ/1.2m3/min/178Pa 単相 100V/60Hz:0kΩ/2.6m3/min/292Pa 120kΩ/0.8m3/min/257Pa |
| 回転速度/最大風量/最大静圧/騒音レベル(可変抵抗器:0kΩ) | 単相 100V/50Hz:2700r/min/2.2m3/min/206Pa/60dB(A) 単相 100V/60Hz:3000r/min/2.5m3/min/275Pa/63dB(A) |
| 最大風量 | 単相 100V/50Hz/0kΩ:2.3m3/min 単相 100V/50Hz/140kΩ:1.2m3/min 単相 100V/60Hz/0kΩ:2.6m3/min 単相 100V/60Hz/120kΩ:0.8m3/min |
| 最大静圧 | 単相 100V/50Hz/0kΩ:206Pa 単相 100V/50Hz/140kΩ:178Pa 単相 100V/60Hz/0kΩ:292Pa 単相 100V/60Hz/120kΩ:257Pa |
| 騒音レベル | 単相 100V/50Hz/0kΩ:59dB(A) 単相 100V/50Hz/140kΩ:47dB(A) 単相 100V/60Hz/0kΩ:62dB(A) 単相 100V/60Hz/120kΩ:37dB(A) |
| コンデンサ容量 | - |
| 材質 | モーターケース:アルミダイカスト ケーシング:アルミダイカスト ランナー:アルミニウム |
| 過熱保護 | サーマルプロテクタ内蔵 |
| 軸受 | ボールベアリング |
| 質量 | 2kg |
※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,250円 ( 22,275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,480円 ( 13,728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,470円 ( 15,917円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,700円 ( 24,970円 ) | 14日目 |
23,840円 ( 26,224円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,470円 ( 25,817円 ) | 14日目 |
44,540円 ( 48,994円 ) | 14日目 |
45,920円 ( 50,512円 ) | 14日目 |
45,920円 ( 50,512円 ) | 14日目 |
6,420円 ( 7,062円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,400円 ( 11,440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,330円 ( 13,563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,840円 ( 11,924円 ) | 14日目 |
17,620円 ( 19,382円 ) | 14日目 |
16,250円 ( 17,875円 ) | 14日目 |
25,370円 ( 27,907円 ) | 14日目 |
26,330円 ( 28,963円 ) | 14日目 |
26,330円 ( 28,963円 ) | 14日目 |
25,140円 ( 27,654円 ) | 14日目 |
46,960円 ( 51,656円 ) | 14日目 |
48,330円 ( 53,163円 ) | 14日目 |
9,060円 ( 9,966円 ) | 30日目 |
9,150円 ( 10,065円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,360円 ( 16,896円 ) | 14日目 |
14,330円 ( 15,763円 ) | 14日目 |
14,330円 ( 15,763円 ) | 14日目 |
静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します。
局部冷却、ダクト送風に最適なファンです。
【特長】
・吐出口を絞り、一定方向に風を集中するため、局部冷却に用いられます。
・静圧が大きいので、風の通りにくい装置の冷却やダクトを用いた逆風にも適しています。
・物体の固定、移動にも使えます。
・AC入力のブロワです。
・UL/CSA/EN規格の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・可変速型はファンの風量を変化させることが可能。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
【用途】
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
・物体の固定、移動にも使えます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
AC軸流ファン R87F/R87T
4.5通常価格(税別):2,659円~

山洋電気
San Ace ACファン/□120mmシリーズ
4.3通常価格(税別):2,890円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズ
0通常価格(税別):979円~

山洋電気
San Ace DCファン/□40mmシリーズ
4.7通常価格(税別):2,370円~

山洋電気
San Ace DCファン/□80mmシリーズ
4.7通常価格(税別):2,370円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ
0通常価格(税別):1,671円~

日東工業
樹脂羽根ファン PF
4通常価格(税別):7,600円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 80mmシリーズ
0通常価格(税別):979円~

山洋電気
San Ace ACファン/□92mmシリーズ
4.3通常価格(税別):2,620円~