エレクトロニクス部品技術窓口
均一で幅広い送風が特徴のAC入力クロスフローファンです。【特長】・均一な風をワイドに送ることができます...
詳細を確認
MF915-BCの外観

MF915-BC 取付穴参考寸法図 単位:mm

MF915-BCの寸法図1 単位:mm

MF915-BCの寸法図2 単位:mm

MF915-BC 風量-静圧特性
付属品
| タイプ | ファン単体 |
|---|---|
| サイズ | ランナー長150mm |
| モーター位置 | モーター側から見て、ランナーが反時計方向に回転 |
| 電圧/周波数/電流/入力 | 単相 100V/50Hz/0.35A/30W 単相 100V/60Hz/0.45A/40W 単相 110V/60Hz/0.45A/42W 単相 115V/60Hz/0.45A/43W |
| 使用電圧範囲 | ±10% |
| 回転速度 | 単相 100V/50Hz: 2650r/min 単相 100V/60Hz: 2950r/min 単相 110V/60Hz: 3200r/min 単相 115V/60Hz: 3250r/min |
| 最大風量 | 単相 100V/50Hz: 3.4m3/min 単相 100V/60Hz: 3.7m3/min 単相 110V/60Hz: 4.0m3/min 単相 115V/60Hz: 4.1m3/min |
| 最大静圧 | 単相 100V/50Hz: 88Pa 単相 100V/60Hz: 127Pa 単相 110V/60Hz: 132Pa 単相 115V/60Hz: 132Pa |
| 騒音レベル | 単相 100V/50Hz: 60dB(A) 単相 100V/60Hz: 63dB(A) 単相 110V/60Hz: 64dB(A) 単相 115V/60Hz: 64dB(A) |
| 材質 | モーターケース:アルミダイガスト ケーシング:鋼板 ランナー:アルミニウム |
| 過熱保護 | サーマルプロテクタ内蔵 |
| 軸受 | ボールベアリング |
| 質量 | 1.7kg |

MF930B-DCの外観

MF930B-DC 取付穴参考寸法図 単位:mm

MF930B-DCの寸法図1 単位:mm

MF930B-DCの寸法図2 単位:mm

MF930B-DC 風量-静圧特性
付属品
| タイプ | ファン単体 |
|---|---|
| サイズ | ランナー長300mm |
| モーター位置 | モーター側から見て、ランナーが時計方向に回転 |
| 電圧/周波数/電流/入力 | 単相 200V/50Hz/0.20A/35W 単相 200V/60Hz/0.25A/45W 単相 220V/60Hz/0.25A/48W 単相 230V/50Hz/0.20A/40W 単相 230V/60Hz/0.25A/50W |
| 使用電圧範囲 | ±10% |
| 回転速度 | 単相 200V/50Hz: 2500r/min 単相 200V/60Hz: 2700r/min 単相 220V/60Hz: 2950r/min 単相 230V/50Hz: 2700r/min 単相 230V/60Hz: 3000r/min |
| 最大風量 | 単相 200V/50Hz: 6.0m3/min 単相 200V/60Hz: 6.2m3/min 単相 220V/60Hz: 6.6m3/min 単相 230V/50Hz: 6.2m3/min 単相 230V/60Hz: 6.8m3/min |
| 最大静圧 | 単相 200V/50Hz: 74Pa 単相 200V/60Hz: 103Pa 単相 220V/60Hz: 106Pa 単相 230V/50Hz: 78Pa 単相 230V/60Hz: 106Pa |
| 騒音レベル | 単相 200V/50Hz: 58dB(A) 単相 200V/60Hz: 60dB(A) 単相 220V/60Hz: 62dB(A) 単相 230V/50Hz: 60dB(A) 単相 230V/60Hz: 63dB(A) |
| 材質 | モーターケース:アルミダイガスト ケーシング:鋼板 ランナー:アルミニウム |
| 過熱保護 | サーマルプロテクタ内蔵 |
| 軸受 | ボールベアリング |
| 質量 | 1.9kg |
※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,700円 ( 17,270円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,070円 ( 18,777円 ) | 14日目 |
17,350円 ( 19,085円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,070円 ( 18,777円 ) | 14日目 |
16,314円 ( 17,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,020円 ( 22,022円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,870円 ( 18,557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,770円 ( 20,647円 ) | 14日目 |
均一で幅広い送風が特徴のAC入力クロスフローファンです。
【特長】
・均一な風をワイドに送ることができます。
・コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置するなどスペースの有効活用も可能です。
・AC入力のクロスフローファンです。
・UL/CSA規格の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献します。
【用途】
・装置内に装着された回路基板を均一に冷却したり、エアカーテンなどの用途に適しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
AC軸流ファン R87F/R87T
4.5通常価格(税別):2,659円~

山洋電気
San Ace ACファン/□120mmシリーズ
4.3通常価格(税別):2,890円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズ
0通常価格(税別):979円~

山洋電気
San Ace DCファン/□40mmシリーズ
4.7通常価格(税別):2,370円~

山洋電気
San Ace DCファン/□80mmシリーズ
4.7通常価格(税別):2,370円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ
0通常価格(税別):1,671円~

日東工業
樹脂羽根ファン PF
4通常価格(税別):7,600円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 80mmシリーズ
0通常価格(税別):979円~

山洋電気
San Ace ACファン/□92mmシリーズ
4.3通常価格(税別):2,620円~