17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルフォースゲージ FGJNシリーズ

通常単価(税別)
52,00057,200
税込単価
57,20062,920
通常出荷日:4日目

簡易試験に対応するデジタルフォースゲージ(FGJNシリーズ)。【特長】・ニッケル水素電池の採用で長時間...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

デジタルフォースゲージ(FGJNシリーズ)の概要

デジタルフォースゲージ(FGJNシリーズ) 共通仕様

単位N、kg(天地逆さ表示可能)
計測方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測
表示周期1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒
計測時間1000回/秒
精度定格容量の±0.3%および±1/2digit(23℃にて)
表示器4桁液晶表示器、文字高12mm
電源充電式(専用ニッケル水素電池)、ACアダプタ
使用温度範囲0~40℃
外形寸法幅75×厚38×長さ147mm
質量約450g(電池含)

デジタルフォースゲージ(FGJNシリーズ) 詳細仕様

型式定格容量
(R.C.)
表示可能範囲表示分解能
FGJN-2±20.00N±20.00N0.01N
FGJN-5±50.00N±50.00N0.01N
FGJN-20±200.0N±200.0N0.1N
FGJN-50±500.0N±500.0N0.1N

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 分解能(N)

  • 定格容量(R.C.)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

分解能(N)

定格容量(R.C.)

トラスココード

最小発注数量
0.01
±20.0N, ±2.0kg
836-8131
1個
0.1
±200.0N, ±20.0kg
836-8132
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,000
( 57,200 )
4日目
57,200
( 62,920 )
4日目

詳細情報

基本情報

簡易試験に対応するデジタルフォースゲージ(FGJNシリーズ)。
【特長】
・ニッケル水素電池の採用で長時間使用可能。
・定格容量20.00N(2.000kg)~500.0N(50.00kg)。
・ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。
・N、kg(g)の各単位の切替がワンタッチで可能。
・プラス側、マイナス側それぞれのピーク値計測(ピークホールド)が可能。
・1000回/秒の高速ピーク計測。
・計測回数(表示周期)は最高20回/秒から選択可能。
・計測精度を向上。
【用途】
・押付力、引張力、剥離力などの計測に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルフォースゲージ FGJNシリーズのレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
確認用に
4
満足度:4.0
糊(メルト)で成形した段ボールの簡易である程度指標として 強度確認するために購入。
0人が参考にしています。
強度測定
1
満足度:1.0
購入したかったのは FGP-5でした。 販売停止でした。 ちょっと 困りました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルフォースゲージ FGJNシリーズ
デジタルフォースゲージ
デジタルフォースゲージ RZEシリーズ
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG
簡易テンションチェッカー OPTIKRIKシリーズ
メーカーニデックドライブテクノロジーケニスアイコーエンジニアリングイマダミツトヨOPTIBELT
通常価格52,000-63,434 -75,60064,385 -8,771 -9,275
通常出荷日4日目8日目〜3日目1日目〜在庫品1日目〜19日目
校正証明書
商品タイプデジタルデジタルデジタルデジタルダイヤル棒形
外形寸法(mm)75x38x147-----

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト