17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

デジタルストロボスコープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルストロボスコープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DT-311N

2020年09月に販売終了となりました。

操作性に優れ、耐環境に強い印刷機専用ストロボスコープ。
閃光を使って高精度の回転速度計測とストップモーションによる動作分析が可能。
【特長】
・衝撃からストロボ前面を守る前面保護ラバー付。
・水やゴミの侵入を防ぐ防滴対応の全密閉形。
・同期状態のまま、トンボや絵柄を見やすい場所へ移動する静止像の前後移動が可能。
・電源は脱着式コネクタケーブルの採用により、万一の断線にもその場でメンテナンスが可能。
・同期状態のまま、トンボや絵柄を見やすい場所へ移動できる機能や水やホコリの侵入を防ぐ密閉対応など印刷の現場を考えた機能を搭載した汎用形。
・高速運動体、回転体の動作をストップモーション分析。
・外部信号用コネクタを標準装備。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

タイプ
汎用形
測定・発光範囲(rpm)
40~35000
センサ用電源出力(V)
DC12V 40mA
電源(V)
AC100~120
表示器
5桁, 赤色LED
閃光源
キセノンランプ
付属品
ピストルグリップ
トラスココード
-
規格
CE
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト