エレクトロニクス部品技術窓口
サイズも豊富な熱収縮シリコーンゴムチューブ。【特長】・耐熱・耐寒性、難燃性に優れています。・電気特性に...
詳細を確認| 項目 | タイプ |
|---|---|
| ST-DG-UL | |
| 特長 | 難燃 |
| 標準色 | 淡灰色 |
| 密度 g/cm3 | 1.2 |
| 硬さ デュロメータA | 70 |
| 引張リ強さ MPa | 6.0 |
| 伸び % | 350 |
| 引裂き強 kN/m | 15 |
| 体積抵抗率 Ω・m | 2×1012 |
| 絶縁破壊の強さ kV(1mm) | 25 |
| 誘電率(ε)50Hz | 3.2 |
| 誘電正接(tanδ)50Hz | 0.001 |
| 難燃性 UL-224 | VW-1 |
| 使用温度範囲 ℃ | -50~+200 |
| 収縮性(径方向 % | 約50 |
| 収縮温度 ℃ | 80~200 |
| 製品名 | 収縮前内径 (mm) | 収縮後内径 (mm) | 収縮後肉厚 (mm) | 標準荷姿 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 3m | 5m | 50m | ||||
| ST-8DG-UL | 1.4-2.2 | 0.6-0.9 | 0.8-1.2 | ● | ● | ||
| ST-10DG-UL | 1.8-2.8 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | ● | ● | ||
| ST-15DG-UL | 3.0-4.2 | 1.3-1.8 | 0.8-1.2 | ● | ● | ||
| ST-20DG-UL | 3.8-5.2 | 1.7-2.3 | 0.8-1.2 | ● | ● | ||
| ST-25DG-UL | 5.0-6.7 | 2.2-2.9 | 0.8-1.2 | ● | ● | ||
| ST-30DG-UL | 6.2-8.0 | 2.7-3.4 | 0.8-1.2 | ● | ● | ||
| ST-40DG-UL | 7.8-10.0 | 3.5-4.4 | 0.8-1.2 | ● | ● | ||
| ST-55DG-UL | 10.0-13.0 | 5.0-6.2 | 1.2-1.8 | ● | ● | ||
| ST-80DG-UL | 15.0-19.0 | 7.3-9.0 | 1.2-1.8 | ● | ● | ||
1:サイズの選定
用途に合うサイズ、タイプ、肉厚を選ぶ。
大きさの目安としては、熱収縮ゴムチューブの収縮後の内径が被覆対象物の直径よりもやや小さくなるようなチューブを選ぶこと。
2:取り付け
チューブを被覆対象物に合わせてカットして使用。
3:加熱
被覆対象物に熱収縮ゴムチューブをかぶせたら、均一に加熱して収縮させる。
加熱の温度は80~200℃の範囲で行う。

加熱器具例:熱風炉、ホットエアーガン、ガスバーナー、赤外線ヒーター、電熱器など
加熱作業上の注意
熱風炉で収縮させる場合は、チューブを均一に収縮させることができるが、ホットエアーガンなどの器具を使用する場合は次のことに注意。
熱収縮ゴムチューブの被覆作業は、上記のような手順で行うこと。
耐熱性・耐寒性
熱収縮ゴムチューブST-DGタイプは、一般シリコーンゴムと同様、-50~+200℃までの広い温度範囲にわたって、ゴム特性を維持。
高温下での硬さ、伸び、引張り強さ、低温下での剛性の変化をグラフに示す。

高温下での硬さ変化

高温下での伸び変化

高温下での引張り強さ変化

低温下での温度と剛性率の関係
耐油性
熱収縮ゴムチューブST-DGタイプを各種油類に浸漬した場合の、伸び変化率、引張り強さ変化率、引裂き強さ変化率、体積変化率を表に示す。
| 浸漬条件 | 伸び変化率 (%) | 引張リ強さ変化率 (%) | 引裂き強さ変化率 (%) | 体積変化率 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大豆油 | 60℃/150h | -16 | -4 | -59 | -1 |
| なたね油 | 60℃/150h | -21 | -4 | -42 | +6 |
| ゴマ油 | 60℃/150h | -16 | -4 | -42 | +3 |
| ラード | 60℃/150h | -33 | -11 | -46 | 0 |
| 混合食用油* | 60℃/150h | -21 | -6 | -48 | +2 |
| ブレーキオイル | 60℃/150h | -7 | -16 | -40 | +5 |
| モーターオイル | 60℃/150h | -21 | -4 | -45 | +5 |
| 絶縁油(低圧用) | 60℃/150h | -47 | -55 | -75 | +53 |
| ASTM No.1オイル | 60℃/150h | -22 | -4 | -42 | +2 |
*JIS K 6249に準拠
*混合食用油は大豆油、なたね油、ゴマ油、ラードを等重量に混合したもの
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,771円 ( 23,948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,656円 ( 26,022円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,742円 ( 20,616円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,220円 ( 23,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,301円 ( 24,531円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,950円 ( 30,745円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,299円 ( 32,229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,975円 ( 21,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,417円 ( 32,359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
サイズも豊富な熱収縮シリコーンゴムチューブ。
【特長】
・耐熱・耐寒性、難燃性に優れています。
・電気特性に優れています。
・適度なやわらかさを保ちます。
・離型性に優れています。
・気密性の高い被覆ができます。
・サイズが豊富です。
・UL規格(UL-224)認定品です。
・製品表面にマーキングが施されています。
【用途】
・重電・弱電、各種ロールや塗料などのマスキングなど、幅広い用途に使用されています。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
熱収縮チューブ(汎用)
4.6通常価格(税別):950円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブF(Z)
4.7通常価格(税別):279円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃)
4.5通常価格(税別):1,308円~

ミスミ
熱収縮チューブ(カラー・難燃)
4.5通常価格(税別):886円~

ミスミ
熱収縮チューブ(大口径・厚肉)
4.5通常価格(税別):981円~

ミスミ
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)
4.6通常価格(税別):915円~

デンカエレクトロン
汎用 低温収縮タイプ(黒/透明) 熱収縮チューブTHT(1m)
0通常価格(税別):966円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃・防水)
4.8通常価格(税別):655円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブA
4.7通常価格(税別):125円~