17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が43型番あります。

スミチューブF(Z)

通常単価(税別)
27981,764
税込単価
30789,940
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

UL規格品難燃熱収縮チューブ。【特長】・UL224規格品・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBD...

詳細を確認
  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。
未確定:候補が43型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図と製品仕様

北米の安全規格に適合する汎用的な難燃チューブ(105℃定格)。

製品仕様

製品分類収縮チューブ
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
難燃性難燃
収縮温度90℃以上
収縮率50%以上
長さ変化率-15%以上
連続使用可能温度-55 〜 105℃
規格UL224
 認定ファイルNo.E48762
 カタログNo.SUMITUBE F(Z)又は939
 温度定格 105℃、電圧定格、600V、難燃グレード VW-1
電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度
 機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録
 (登録No.F-STS3-009~F-STS3-012)
制作可能色黒,茶,赤,橙,黄,緑,青,紫,白,灰
柔軟性柔軟
環境対応ELV
分野建機,産機,エレクトロニクス
スミチューブF(Z)

スミチューブF(Z)

収縮特性

収縮特性

耐油性・耐薬品性(室温)

ガソリン軽油潤滑油アルコールアルカリ

◎: 非常に優れている ○: すぐれている △: 使用に際し、注意が必要

特性

特性項目特性値代表値*
機械的特性引張強さ(老化前)
引張強さ(老化後)
伸び(老化前)
伸び(老化後)
熱衝撃
低温曲げ
10.4MPa以上
136℃×7日、7.3MPa以上
200%以上
136℃×7日、100%以上
180℃×4時間、クラックなし
-30℃×1時間、クラックなし
12.6MPa
14.8MPa
333%
358%
合格
合格
電気的特性耐電圧(老化前)
耐電圧(老化後)
絶縁破壊電圧(老化前)
絶縁破壊電圧(老化後)
体積抵抗率
AC2.5kV×60秒、破壊なし
136℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし
AC2.5kV以上
136℃×7日、残率50%以上で且つAC2.5kV以上
1.0×1014Ω・cm以上
合格
合格
21.0kV
合格
2.7×1016Ω・cm
化学的特性銅腐食性

銅安定性

燃焼性
湿度95%、温度23℃で24時間放置後、
136℃×7日、腐食なし
湿度95%、温度23℃で24時間放置後、
136℃×7日、伸びが100%以上
VW-1合格

合格

358%
合格

*1: 保証値ではありません。

型番リスト

表示件数
型番

内径(収縮前)

(mm)

肉厚(収縮後)

(mm)

呼称サイズ

(mm)

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
1.3
0.33
1x0.2
1
10
5個
1.3
0.33
1x0.2
5
10
1個
1.3
0.33
1x0.2
200
10
1個
2
0.36
1.5x0.2
1
10
1個
2
0.36
1.5x0.2
5
10
2個
2
0.36
1.5x0.2
200
10
1個
2.5
0.44
2x0.2
5
10
2個
2.5
0.44
2x0.2
200
10
1個
3
0.44
2.5x0.25
1
10
4個
3
0.44
2.5x0.25
5
10
1個
3
0.44
2.5x0.25
200
10
1個
-
-
-
-
10
1個
3.5
0.44
3x0.25
5
10
1個
3.5
0.44
3x0.25
200
10
1個
4
0.44
3.5x0.25
1
10
5個
4
0.44
3.5x0.25
5
10
1個
4
0.44
3.5x0.25
200
10
1個
4.5
0.44
4x0.25
1
10
1個
4.5
0.44
4x0.25
5
10
1個
4.5
0.44
4x0.25
200
10
1個
5.4
0.56
5x0.25
5
10
1個
5.4
0.56
5x0.25
100
10
1個
6.4
0.56
6x0.25
5
10
1個
6.4
0.56
6x0.25
100
10
1個
7.4
0.56
7x0.25
1
10
5個
7.4
0.56
7x0.25
5
10
1個
7.4
0.56
7x0.25
50
10
1個
8.4
0.56
8x0.25
5
10
1個
8.4
0.56
8x0.25
50
10
1個
10.4
0.56
10x0.25
5
10
1個
10.4
0.56
10x0.25
50
10
1個
12.4
0.56
12x0.25
1
10
1個
12.4
0.56
12x0.25
5
10
1個
12.4
0.56
12x0.25
50
10
1個
15.5
0.69
15x0.3
1
10
2個
15.5
0.69
15x0.3
5
10
1個
15.5
0.69
15x0.3
50
10
1個
21.2
0.77
20x0.35
1
10
1個
21.2
0.77
20x0.35
5
10
1個
21.2
0.77
20x0.35
50
10
1個
32
0.87
30x0.5
1
10
1個
32
0.87
30x0.5
5
10
1個
32
0.87
30x0.5
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279
( 307 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,375
( 2,613 )
在庫品1日目当日出荷可能
48,451
( 53,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,219
( 1,341 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,452
( 25,797 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,399
( 1,539 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,330
( 31,163 )
在庫品1日目当日出荷可能
308
( 339 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,787
( 1,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,468
( 40,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
365
( 402 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,798
( 1,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,325
( 37,758 )
在庫品1日目当日出荷可能
402
( 442 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,420
( 2,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,953
( 49,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
346
( 381 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,117
( 2,329 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,640
( 41,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,430
( 2,673 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,375
( 16,913 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,677
( 2,945 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,828
( 25,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
556
( 612 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,856
( 4,242 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,967
( 24,164 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,979
( 3,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,858
( 17,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,453
( 4,898 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,331
( 17,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,701
( 5,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,688
( 22,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,186
( 1,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,145
( 7,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,687
( 40,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,569
( 9,426 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,516
( 34,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,849
( 3,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,425
( 14,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
81,764
( 89,940 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

UL規格品難燃熱収縮チューブ。
【特長】
・UL224規格品
・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)柔軟
【用途】
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護

ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミチューブF(Z)のレビュー
4.6平均満足度:4.6100件のレビュー
絶縁処理(ハーネス製作)
4
満足度:4.0
スミチューブが一番使いやすいです。 他メーカーと違って、まっすぐの状態で入ってくるので 変なしなりやクセがなくてよい。...もっと読む
2人が参考にしています。
リピート品
5
満足度:5.0
サイズ別でいくつか購入していて今回はリピートです。 安定の品質はもちろんですが、小ロットから注文できるので試したいサイズ...もっと読む
1人が参考にしています。
絶縁処理
5
満足度:5.0
信頼できるブランドが小ロットで入手できる。性能も期待通りで使い勝手が良い。
1人が参考にしています。
電線
5
満足度:5.0
Fは収縮率が良いので好んで使ってます 艶のないマッドブラックな色と、ツルツルテカテカしていない所も良いです 小ロットを安...もっと読む
1人が参考にしています。
電線の端末処理
4
満足度:4.0
スミチューブ以外は使いません! というくらい、長年愛用してます。 小ロット購入できるのが助かります。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミチューブF(Z)
スミチューブF2(Z)
スミチューブF(Z) 難燃熱収縮チューブ
スミチューブW3F2
スミチューブK
アースチューブ 熱収縮チューブ(1m)
メーカー住友電工ファインポリマー住友電工ファインポリマー住友電工ファインポリマー住友電工ファインポリマー住友電工ファインポリマーデンカエレクトロン
通常価格279-560 -3,507 -967 -917 -1,393 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
透明黄色
材質ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリフッ化ビニリデンポリオレフィン
難燃性
代表規格ULUL / CSAULUL / CSAUL / CSAUL
収縮温度(℃以上)909090110170-
よく一緒に購入される商品

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト