17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

埋込四角アウトレットボックス

通常単価(税別)
250652特別価格
税込単価
275717特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

耐衝撃性樹脂(HI)製の、埋込四角アウトレットボックス。【特長】・3分スタット付。・色:グレー。・ボッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

ボックスの傾き防止ができる、埋込四角アウトレットボックスの特長

はめ込むだけでOK。ボックスのツメが塗代をガッチリ固定。

はめ込むだけでOK。ボックスのツメが塗代をガッチリ固定。

差し込むだけでバーが取り付けられる。

差し込むだけでバーが取り付けられる。

バーを曲げるだけで任意の位置に取り付けられる。

バーを曲げるだけで任意の位置に取り付けられる。

ドライバーでノックが簡単、確実に開けられる。

ドライバーでノックが簡単、確実に開けられる。

間柱等へ塗代カバーがそのまま後付けできる。

間柱等へ塗代カバーがそのまま後付けできる。

はめ込むだけでOK。ボックスのツメが継枠をガッチリ固定。必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができる。

はめ込むだけでOK。ボックスのツメが継枠をガッチリ固定。必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができる。

1.ドライバーを軽く叩いて押し込み。 2.こじ開ける。 3.軽く叩いて押し込み。 4.こじ開ける。
  1. 1.ドライバーを軽く叩いて押し込み。
  2. 2.こじ開ける。
  3. 3.軽く叩いて押し込み。
  4. 4.こじ開ける。
CDO-4AS、CDO-4A、CDO-4B

CDO-4AS、CDO-4A、CDO-4B

CDO-5AS、CDO-5A、CDO-5B

CDO-5AS、CDO-5A、CDO-5B

CDO-5A・5Bの側面ノックにはPF管コネクタ(ワンタッチ型・防水型)は3連で取り付けられません。

1.4mmバーをボックスのバー取り付け穴に止まる位置まで差し込む。 2.4mmバーを曲げ、壁筋に結束。
  1. 1.4mmバーをボックスのバー取り付け穴に止まる位置まで差し込む。
  2. 2.4mmバーを曲げ、壁筋に結束。
・二重天井に最適。 ・軽量間仕切り壁に最適。
  • 二重天井に最適。
  • 軽量間仕切り壁に最適。

寸法

寸法図(中形四角)

寸法図(中形四角)

寸法図(大形四角)

寸法図(大形四角)

品番種類側面ノックアウトH
CDO-4AS中形四角(薄型)16・16(19・19)×2
22・22(25・25)×2
39.6
CDO-4A中形四角(浅型)22・22(25・25)×445
CDO-4B中形四角(深型)22・22(25・25)×2
22・28(25・31)×2
54
CDO-5AS大形四角(薄型)16・16(19・19)×439.6
CDO-5A大形四角(浅型)22・16・22(25・19・25)×2
22・22(25・25)×2
45
CDO-5B大形四角(深型)22・16・22(25・19・25)×2
28・28(31・31)×2
54

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

最小発注数量
108
108
45
1個
108
108
39.6
1個
108
108
54
1個
122
122
45
1個
122
122
39.6
1個
122
122
54
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
275
( 303 )
在庫品1日目当日出荷可能
250
( 275 )
1日目
361147
( 162 )
在庫品1日目当日出荷可能
652199
( 219 )
在庫品1日目当日出荷可能
579
( 637 )
2日目
587
( 646 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐衝撃性樹脂(HI)製の、埋込四角アウトレットボックス。
【特長】
・3分スタット付。
・色:グレー。
・ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
・スタット付き。
・スタット使用の際は、ボックス裏のノックアウトを外して使用できます。
・塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
【用途】
・埋め込み、軽量間仕切り壁、二重天井等に配線器具、照明器具等を取り付ける時に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込四角アウトレットボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
埋込四角アウトレットボックス
埋込四角アウトレットボックス (断熱カバー付)
埋込四角アウトレットボックス (断熱カバー・4mmバー付)
埋込四角アウトレットボックス (極薄型・平塗代カバー付)
環境配慮型EMシリーズ 埋込四角アウトレットボックス 3分スタット付
塗装中型四角アウトレットボックス深型
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業Panasonic
通常価格250-382 -615 -307 -500 -842
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
形状指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト