17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

八角コンクリートボックス(深I形)

通常単価(税別)
468
税込単価
515
通常出荷日:1日目

ビスを緩めるだけで蓋が取り外せる、深形54mmの樹脂製コンクリートボックス。【特長】・JISタイプです...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

塗代カバー(ワンタッチタイプ)がはめ込むだけで取り付けられる

塗代カバー(ワンタッチタイプ)がはめ込むだけで取り付けられる

塗代カバーを使用しない場合

塗代カバーを使用しない場合

寸法図

 

(単位:mm)

 

八角コンクリートボックス(深I形)の寸法図1

八角コンクリートボックス(深I形)の寸法図1

 

(単位:mm)

 

八角コンクリートボックス(深I形)の寸法図2

八角コンクリートボックス(深I形)の寸法図2

符号名称材質個数備考
1本体PVC1-
2バックプレートPVC1-
3(+-)なべタッピンねじSWCH2M4×12 光沢クロメートめっき
4六角ナットSWCH2M4 三価クロメートめっき
添付(+-)なべ小ねじSWCH2M4×16 光沢クロメートめっき
  • ※ N1、N2はノックアウトの位置を示し、N1はφ22(直径22mm)、N2はφ27(直径27mm)である。

ノックの開孔方法

ノックの開孔がドライバーで簡単にできる

ノックの開孔がドライバーで簡単にできる

1. ドライバーで開孔用ノックを軽く叩いて抜く。
2. 開孔用ノックよりドライバーでノックをこじ開ける。

注意・禁止事項

  • ※ プラ塗代カバーを使用し重量物を取り付ける場合は、器具吊りインサートをご利用ください。

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
468
( 515 )
1日目
468
( 515 )
1日目

詳細情報

基本情報

ビスを緩めるだけで蓋が取り外せる、深形54mmの樹脂製コンクリートボックス。
【特長】
・JISタイプです。
・耐衝撃性(HI)。
・蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
・塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
・ノックがドライバーで開けられます。
・仕切板/インサートが取り付けられます。
・環境にやさしいEMタイプもあります。
・側面ノックアウトなし(8CB-54)/側面ノックアウトあり(8CB-54N)。
【用途】
・コンセント、スイッチ、照明等の器具取り付けに使用。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

八角コンクリートボックス(深I形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
八角コンクリートボックス(深I形)
八角コンクリートボックス(深II形)
八角コンクリートボックス (断熱カバー付)
八角コンクリートボックス(塗代カバー付)
極深形パネルボックス
環境配慮型EMシリーズ 八角コンクリートボックス
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格4685001,008500732 -906
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
外形寸法W 横(幅)128128130100106128
外形寸法H 縦(高さ)547596.686.59875

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング