17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

軽量間仕切り用 調整固定バー KGPシリーズ

通常単価(税別)
234252
税込単価
257277
通常出荷日:1日目~3日目

軽量間仕切り壁へのボックスの取り付けに使用します。【特長】・両面テープ付ですから仮止めができ軽量間柱へ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

軽量間仕切り用 調勢固定バーの仕様

KGP-188の外観

KGP-188の外観

  • 適合軽量間柱:角スタッド/C型スタッド
  • 適合ボックス:スライドボックス/アウトレットボックス
  • KGP-230(全長230mm)は450mm間隔で施工された間柱であれば、ボックスが任意の場所に取り付けられる。また、間柱の端に揃えて取り付ければ、スライドボックス(厚さ36mm)がピッタリ取り付けられる。

外形図

 

(単位:mm)

 

KGP-188の寸法図

KGP-188の寸法図

符号名称材質個数備考
1本体SGC1t=1.6
(2)両面テープアクリル基材
アクリル系粘着剤
150×20×1.1 (添付)
(3)(+)トラスタッピンねじSWCH23.5×10
有色クロメートめっき (添付)

 

(単位:mm)

 

KGP-230の寸法図

KGP-230の寸法図

符号名称材質個数備考
1本体SGC1t=1.6
(2)両面テープアクリル基材
アクリル系粘着剤
150×20×1.1 (添付)
(3)(+)トラスタッピンねじSWCH23.5×10
有色クロメートめっき (添付)

取り付け方法

PF管クリップが取り付けられる

PF管クリップが取り付けられる

※ペンチで挟んで折り取れます

※ペンチで挟んで折り取れます

取り付け適合表

○:取り付け可能/×取り付け不可

  • ※ ×は調整固定バー本体の厚み(4mm)および開口軽量間柱開口側の折り返し部分の厚みにより取り付けできません。
  • ※ 以下の表は開口軽量間柱開口側の折り返し8mmとして計算してあります。
  • ※ KGP-230は軽量径鋼サイズ35には取り付けできません。

(注)付属のタッピンねじより短いねじをご使用ください。

軽量間柱の背面側寸法図

軽量間柱の背面側寸法図

軽量間柱の開口側寸法図

軽量間柱の開口側寸法図

 

(単位:mm)

 

取り付けボックス(樹脂製)+塗代カバー種類(樹脂製)総深さ(H)軽量間柱の背面側開口軽量間柱の開口側
軽量形鋼サイズ(W)軽量形鋼サイズ(W)
3540455065759010035404550657590100
スライドボックス(浅形)28××
スライドボックス36-(注)-××
スライドボックス(深形)45------×
アウトレットボックス薄形+塗代カバー(平)42.5-----××
アウトレットボックス薄形+塗代カバー(塗代付)53--------
アウトレットボックス薄形+塗代カバー(平)47.5--------
アウトレットボックス薄形+塗代カバー(塗代付)58--------×
アウトレットボックス薄形+塗代カバー(平)56.5--------×
アウトレットボックス薄形+塗代カバー(塗代付)67----------×

※鉄製のアウトレットボックス、塗代カバーを使用する場合は、適合表内のボックスの総深さと異なります。現物に合わせ、固定バー取り付け位置を決めて下さい。

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
188
10個
230
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
234
( 257 )
1日目
252
( 277 )
3日目

詳細情報

基本情報

軽量間仕切り壁へのボックスの取り付けに使用します。
【特長】
・両面テープ付ですから仮止めができ軽量間柱への取り付けが簡単です。
・取り付け位置出しゲージ付。
・調整固定バー(1本)にボックス取り付け用タッピンねじ(3.5×10mm)2コ付。
・軽量間柱の種類やサイズごとに付属品を買い揃える必要がなく、これ1本でボックスを取り付けることができます。
・片面取り付けで、間柱間隔が狭い箇所等にボックスを取り付ける場合に便利です。(切断しても使用できます。)
・KGP-230(全長230mm)は450mm間隔で施工された間柱であれば、ボックスが任意の場所に取り付けられます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量間仕切り用 調整固定バー KGPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量間仕切り用 調整固定バー KGPシリーズ
軽量間仕切り用 自在バー
軽量間仕切り用 調整固定バー (スライド金具付)
調整固定バー用 取付金具
固定バー支持具
4mmバー (傾き防止バー)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格234-360 -66 -184316120 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
種類バーバーバー固定具固定具バー
適合軽量間柱角スタッド, C型スタッド角スタッド、C型スタッド----
適合ボックススライドボックス, アウトレットボックス-----
備考長さ調節機能付-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング