エレクトロニクス部品技術窓口



※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
SB-3W
2021年07月に販売終了となりました。
【販売終了情報】2021年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。
波付管が直接はめ込める、最大PF22までOKなケーブル配線用スイッチボックス。
【特長】
・サイズも機能も豊富なスライドボックスです。
・磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
・深さ36mm、アルミ箔、磁石付きです。
・背面が壁でもOKでギリギリの壁スペースでも平気、SBアダプタも使えます。
・磁石が付いているので探知機(BUT-SP)で簡単に発見できます。
・小判穴ホルソー、ダルマ穴ホルソー対応品です。
【用途】
・配線工事等でスイッチ、コンセント等の配線器具の取り付けに使用します。
・4ヶ用、5ヶ用はホームオートメーション、1箇所集中管理用に最適です。