エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

送りエンド(CD管用・Gタイプ)

通常単価(税別)
252円~360円
税込単価
277円~396円
通常出荷日:1日目

確実性・使い易さを追求したCD管用送りエンド。【特長】・差し込むだけのスリムなワンタッチタイプです。・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

種類品番適合管
-CDE-16WG波付CD管16
CDE-22WG波付CD管22
アンカー付CDE-16WGA3波付CD管16
CDE-22WGA3波付CD管22
スクリュー釘付CDE-16WGK波付CD管16
CDE-22WGK波付CD管22
  • アンカー付き:VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具などの重量物直接取り付けに使用。(※1)
  • スクリュー釘付き:付属の釘を打ち込むだけで固定できる。(※2)
  1. ※1コンクリート:JIS A5308 呼び18。荷重はコンクリート強度により異なります。
  2. ※2釘はコンクリート打設後、折り取れます。

外形図

 

(単位:mm)

 

CDE-16WGA3/CDE-22WGA3の寸法図

CDE-16WGA3/CDE-22WGA3の寸法図

  1. 1.本体:材質/難燃ABS
  2. 2.ストッパー:材質/PC
  3. 3.アンカー:材質/SWCH(W3/8三価クロメートめっき)
  4. 4.防トロシール:材質/PP
  1. ※1図面形状はCDE-16WGA3、形状はサイズにより若干異なる。
  2. ※2( )内寸法は、呼び22の寸法である。
  3. ※3両側釘ボスの適用釘は、N19、N22、N25、N32、N38。

 

(単位:mm)

 

CDE-16WGK(R)/CDE-22WGK(R)の寸法図

CDE-16WGK(R)/CDE-22WGK(R)の寸法図

  1. 1.本体:材質/難燃ABS
  2. 2.ストッパー:材質/PC
  3. 3.スクリュー釘:材質/SWM(#11×65)
  4. 4.防トロシール:材質/PP
  1. ※1図面形状はCDE-16WGK、形状はサイズにより若干異なる。
  2. ※2( )内寸法は、呼び22の寸法である。
  3. ※3製品の本体色は2種類、CDE-□WGKの本体色はベージュ、CDE-□WGKRの本体色は赤である。
  4. ※4両側釘ボスの適用釘は、N19、N22、N25、N32、N38。

取り付け方法

送りエンドの取り付け方法

送りエンドの取り付け方法

  • ※ デッキプレートにも簡単に取り付けられます。
  • ※ 別売のデッキプレート台座をご使用下さい。
  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

色

適合管

備考

最小発注数量
グレー
16(CD単層波付管)
-
10個
グレー
16(CD単層波付管)
アンカー付
10個
-
16(CD単層波付管)
スクリュー釘付
10個
赤
16(CD単層波付管)
スクリュー釘付
10個
グレー
22(CD単層波付管)
-
10個
グレー
22(CD単層波付管)
アンカー付
10個
-
22(CD単層波付管)
スクリュー釘付
10個
赤
22(CD単層波付管)
スクリュー釘付
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
252円
( 277円 )
1日目
342円
( 376円 )
1日目
252円
( 277円 )
1日目
252円
( 277円 )
1日目
270円
( 297円 )
1日目
360円
( 396円 )
1日目
306円
( 337円 )
1日目
306円
( 337円 )
1日目

詳細情報

基本情報

確実性・使い易さを追求したCD管用送りエンド。
【特長】
・差し込むだけのスリムなワンタッチタイプです。
・Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
・トロ防止シール付です。
・配線種類等の識別に便利な赤色もあります。
・アンカー付適合ボルト:W3/8(3分)。
・アンカー付許容静荷重:アンカー部1.96kN(200kgf)。
【用途】
・送り配管による感知器等の取り付けに使用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送りエンド(CD管用・Gタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送りエンド(CD管用・Gタイプ)
送りエンド(PF管用・Gタイプ)
CD管カップリング(Gタイプ)
CD管盤用コネクタ (Gタイプ)
送りエンド用 デッキプレート台座
仮枠コンビネーションカップリング (コンパクトタイプ) Gタイプ CD管⇒PF管
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格252円-252円 -86円 -125円112円 -186円 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
材質難燃ABS難燃ABS樹脂樹脂樹脂難燃ABS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート