17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

深型パネルボックス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

深型パネルボックス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SBP-3WYAD

2021年07月に販売終了となりました。

【販売終了情報】2021年7月に販売終了予定品となります。

【特長】
・調光機器具の取り付けに最適な深形です。
・1ヶ用は波付管(16、22)が直接配管できます。
・アドバンスシリーズに対応します。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 21年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。
  • 【仕様変更のお知らせ】
    ・壁厚2mm~の対応に変更、アドバンスシリーズ(壁厚9.5~37mm)には対応しなくなります。
     ※在庫限りで自動切換えとなります。
    ・従来のアドバンスシリーズ対応品は、新型番(SBP-YAD、SBP-WYAD、SBP-WYADM、SBP-3WYAD)
     にて対応いたします(2018年11月上旬~中旬より)。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
・商品名の【穴加工対応】が対象品
→対象品一覧はこちら

指定中の仕様・寸法情報

寸法 横 W(mm)
152
寸法 縦 H(mm)
98
寸法 奥行き D(mm)
50
適合管
CD・PF単層波付管16/22
種類
3ヶ用
タイプ
仕切板付
ノック
付
種類
コンセント用スイッチボックス
備考
壁厚9.5~37mm迄OK
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト