エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・ビス締め1本で銅管に簡単に取り付けられます。・クランプやステーはもちろん銅管等への穴あけ、溶...
詳細を確認
POB-2型

POB-2型寸法図

POB-3型

POB-3型寸法図
| 品番 | 色 | 規格 |
|---|---|---|
| POB-2S | ベージュ | ●適合パイプ(φ87.9~φ89.1mm) ●器具取付溝適用木ネジ(φ3.5~φ4.1mm) ●許容静荷重 (垂直方向=98N(10kgf)) |
| POB-2L | ベージュ | ●適合パイプ(φ113.4~φ114.3mm) ●器具取付溝適用木ネジ(φ3.5~φ4.1mm) ●許容静荷重 (垂直方向=98N(10kgf)) |
| POB-3S | ベージュ | ●適合パイプ(φ87.9~φ89.1mm) ●器具取付溝適用木ネジ(φ3.5~φ4.1mm) ●許容静荷重 (垂直方向=98N(10kgf)) |
| POB-3SG | グレー | |
| POB-3L | ベージュ | ●適合パイプ(φ113.4~φ114.3mm) ●器具取付溝適用木ネジ(φ3.5~φ4.1mm) ●許容静荷重 (垂直方向=98N(10kgf)) |
| POB-3LG | グレー |


【特長】
・ビス締め1本で銅管に簡単に取り付けられます。
・クランプやステーはもちろん銅管等への穴あけ、溶接も不要です。
・バンドは丈夫なステンレス製です。
・POB-3型は、取付ピッチがワイド(最大210mm)で、大きな仮設ボックス等が取り付けられます。
・ケガ防止用保護キャップ付。
【用途】
・メーター板・メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具が木ネジで、簡単に取り付けられます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(ストレート)
4.2通常価格(税別):980円~

ミスミ
金属製コンジット 端末保護キャップ
4.8通常価格(税別):435円~

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(90度アングル)
5通常価格(税別):1,348円~

ミスミ
柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(パネル取付用ヘッド)
4.1通常価格(税別):386円~

ミスミ
金属製コンジット サドル(片側固定)
4.5通常価格(税別):124円~

三桂製作所
コネクタ(管用平行おねじ付)
4.3通常価格(税別):349円~

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(ストレート・PGネジ)
5通常価格(税別):1,008円~

ミスミ
柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(円柱型ショートヘッド)
4.7通常価格(税別):272円~

ネグロス電工
パイラック (一般形鋼用管支持金具)
4.7通常価格(税別):1,490円~