17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 外径(φD)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)

通常単価(税別)
371,600特別価格
税込単価
411,760特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

厚鋼電線管用絶縁ポリカブッシング(フタ無)。【特長】・強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。【用途】・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

強じんな樹脂ポリカーボネート製のポリカブッシング(厚鋼電線管用フタ無)の特長

商品参考図

商品参考図

製品仕様

寸法図

寸法図

種類品番適用φDφdBH


ZVO-16厚鋼 16用2516299
ZVO-22厚鋼 22用3121.53410
ZVO-28厚鋼 28用38.527.541.512
ZVO-36厚鋼 36用47.5365113
ZVO-42厚鋼 42用53.54257.515
ZVO-54厚鋼 54用66.5537116
ZVO-70厚鋼 70用83688818
ZVO-82厚鋼 82用958110120
ZVO-92厚鋼 92用11092.511722
ZVO-104厚鋼 104用12510513224

施工時のお願い:切削油、有機溶剤(絶縁ワニス等)が付着すると割れる恐れがあります。付着した部分は必ず拭き取ってください。

型番リスト

表示件数

外径(φD)

(mm)

最小発注数量
25
100個
31
100個
47.5
50個
53.5
50個
66.5
10個
83
5個
95
5個
110
5個
125
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37
( 41 )
在庫品1日目当日出荷可能
5737
( 41 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
1日目
280
( 308 )
1日目
371
( 408 )
1日目
657
( 723 )
1日目
1,171
( 1,288 )
1日目
1,600
( 1,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

厚鋼電線管用絶縁ポリカブッシング(フタ無)。
【特長】
・強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
【用途】
・厚鋼金属電線管の端末保護に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
レイアウト変更に使用しています
5
満足度:5.0
当社内で新しくレイアウト変更をするさいに使用しています。分電盤、中継用ボックス等へのフレキ管の端末につけて使用しています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)
厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付)
薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)
薄鋼電線管用ポリカブッシング(フタ付)
仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)
仮枠コンビネーションカップリング (コンパクトタイプ) Gタイプ CD管⇒PF管
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格37-46 -31 -40 -174 -169 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
濃茶濃茶その他その他ベージュベージュ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂難燃ABS
材質詳細PCPC(本体)、PE(キャップ)PCPC(本体)、PE(キャップ)ABS他難燃ABS(カップリング本体)、PC(ストッパー)
規格PSEPSEPSEPSEJIS C8412、PSEJIS C8412、PSE

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング