17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 外径(φD)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付)

通常単価(税別)
461,714
税込単価
511,885
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

厚鋼電線管用絶縁ポリカブッシング(フタ付き)。【特長】・強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

強じんな樹脂ポリカーボネート製のポリカブッシング(厚鋼電線管用フタ付)の特長と寸法

寸法図

寸法図

種類品番適用φDφd BH


ZVF-16厚鋼 16用2516299
ZVF-22厚鋼 22用3121.53410
ZVF-28厚鋼 28用38.527.541.512
ZVF-36厚鋼 36用47.5365113
ZVF-42厚鋼 42用53.54257.515
ZVF-54厚鋼 54用66.5537116
ZVF-70厚鋼 70用83688818
ZVF-82厚鋼 82用958110120
ZVF-92厚鋼 92用11092.511722

施工時のお願い:切削油、有機溶剤(絶縁ワニス等)が付着すると割れる恐れがあります。付着した部分は必ず拭き取ってください。

型番リスト

表示件数

外径(φD)

(mm)

最小発注数量
25
10個
31
100個
38.5
100個
47.5
50個
53.5
50個
66.5
10個
83
5個
95
5個
110
5個
125
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46
( 51 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
1日目
97
( 107 )
在庫品1日目当日出荷可能
140
( 154 )
1日目
186
( 205 )
1日目
343
( 377 )
1日目
429
( 472 )
1日目
743
( 817 )
1日目
1,286
( 1,415 )
1日目
1,714
( 1,885 )
1日目

詳細情報

基本情報

厚鋼電線管用絶縁ポリカブッシング(フタ付き)。
【特長】
・強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
【用途】
・厚鋼金属電線管の端末保護に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付)
厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)
薄鋼電線管用ポリカブッシング(フタ付)
薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)
GPアダプター Gタイプ ねじ付 ワンタッチ型
仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格46-37 -40 -31 -422 -174 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
濃茶濃茶その他その他ベージュベージュ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細PC(本体)、PE(キャップ)PCPC(本体)、PE(キャップ)PCPVCABS他
規格PSEPSEPSEPSEPSE(コネクタカップリング)JIS C8412、PSE
よく一緒に購入される商品

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング