17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ) PF管用

通常単価(税別)
117270
税込単価
129297
通常出荷日:1日目

確実性・使い易さを追求したPF管用仮枠ブッシング。【特長】・接続解除が簡単なGタイプ。・接続も解除も一...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプの仕様

品番適合管コネクタネジのサイズ
FNEC-16GSPF管16呼び16用(G1/2)
FNEC-16GPF管16呼び22用(G3/4)
FNEC-22GPF管22呼び22用(G3/4)
FNEC-28GPF管28呼び28用(G1)

※MFは除く

外形図

仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプの寸法図

仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプの寸法図

※コネクタに防トロキャップはついていません。

 

(単位:mm)

 

品番LBHhねじ
FNEC-16GS63415714.7G1/2
FNEC-16G63415714.7G3/4
FNEC-22G63416814.7G3/4
FNEC-28G85.1637915.5G1
符号名称材質個数備考
1本体難燃PE1-
2CD・PF管用
曲がりコネクタ(Gタイプ)
ABS他1JIS品
3スクリュー釘SWM2#15×28
光沢クロメートめっき
4オリエンテープ-1幅65mm

配管例

間仕切り壁への配管例

間仕切り壁への配管例

トロ防止シールをはがした後、仮枠ブッシングのナットを外し、ジョイントナットを介して盤用コネクタを取り付け、PF管を配管する。

コンクリート打設後の配管例

コンクリート打設後の配管例

カバー本体を取り外すことができる。

型番リスト

表示件数

適合管

ネジの呼び

タイプ

最小発注数量
PF管16(MFは除く)
呼び22用(G3/4)
G
10個
16(PF管)
呼び16用(G1/2)
-
10個
22(PF管)
呼び22用(G3/4)
-
10個
28(PF管)
呼び28用(G1)
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212
( 233 )
1日目
117
( 129 )
1日目
135
( 149 )
1日目
270
( 297 )
1日目

詳細情報

基本情報

確実性・使い易さを追求したPF管用仮枠ブッシング。
【特長】
・接続解除が簡単なGタイプ。
・接続も解除も一発OK。
・コンパクトで首振り可能。
・鉄筋等を避けての配管に最適です。
・付属の釘を打込むだけで固定できます。
・トロ防止シール付きです。
【用途】
・間仕切り壁への落し込み、立ち上がり、貫通等に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ) PF管用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ) PF管用
仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプ
仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)
仮枠カップリング(CD管用・コンパクトタイプ)
仮枠コンビネーションカップリング (コンパクトタイプ) Gタイプ CD管⇒PF管
エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格117-117 -174 -126 -169 -237 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
グレーグレーベージュその他ベージュグレー
材質樹脂樹脂樹脂樹脂難燃ABS樹脂
材質詳細難燃PE難燃PEABS他ABS他難燃ABS(カップリング本体)、PC(ストッパー)PE
色詳細グレー(本体)、ベージュ(コネクタ)グレー(本体)、オレンジ(コネクタ)ベージュ(カップリング本体/ストッパー)、グレー(仮枠カップリング用ストッパー)オレンジベージュ(カップリング本体)、オレンジ(ストッパー)、グレー(仮枠カップリング用ストッパー)グレー(本体)、ベージュ(コネクタ)

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング