17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプの仕様

品番適合管コネクタネジのサイズ
CNEC-16GSCD単層波付管16呼び16用(G1/2)
CNEC-22GCD単層波付管22呼び22用(G3/4)
CNEC-28GCD単層波付管28呼び28用(G1)

※MFは除く

外形図

 

(単位:mm)

 

仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプの寸法図

仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプの寸法図

※コネクタに防トロキャップはついていません。

品番LBHhねじ
CNEC-16GS63415414.7G1/2
CNEC-22G63416314.7G3/4
CNEC-28G85.1637915.5G1
符号名称材質個数備考
1本体難燃PE1-
2CD・PF管用
曲がりコネクタ(Gタイプ)
ABS他1JIS品
3スクリュー釘SWM2#15×28
光沢クロメートめっき
4オリエンテープ-1幅65mm

配管例

間仕切り壁への配管例

間仕切り壁への配管例

トロ防止シールをはがした後、仮枠ブッシングのナットを外し、ジョイントナットを介して盤用コネクタを取り付け、PF管を配管する。

コンクリート打設後の配管例

コンクリート打設後の配管例

カバー本体を取り外すことができる。

型番リスト

表示件数

適合管

ネジの呼び

最小発注数量
16(CD単層波付管)
呼び16用(G1/2)
10個
22(CD単層波付管)
呼び22用(G3/4)
10個
28(CD単層波付管)
呼び28用(G1)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117
( 129 )
1日目
135
( 149 )
1日目
270
( 297 )
1日目

詳細情報

基本情報

確実性・使い易さを追求したCD管用仮枠ブッシング。
【特長】
・接続解除が簡単なGタイプ。
・接続も解除も一発OK。
・コンパクトで首振り可能。
・鉄筋等を避けての配管に最適です。
・付属の釘を打込むだけで固定できます。
・トロ防止シール付きです。
【用途】
・間仕切り壁への落し込み、立ち上がり、貫通等に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプ
仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ) PF管用
仮枠カップリング(CD管用・コンパクトタイプ)
仮枠コンビネーションカップリング (コンパクトタイプ) Gタイプ CD管⇒PF管
仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)
CD管カップリング(Gタイプ)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格117-117 -126 -169 -174 -78 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
グレーグレーその他ベージュベージュその他
材質樹脂樹脂樹脂難燃ABS樹脂樹脂
材質詳細難燃PE難燃PEABS他難燃ABS(カップリング本体)、PC(ストッパー)ABS他ABS
色詳細グレー(本体)、オレンジ(コネクタ)グレー(本体)、ベージュ(コネクタ)オレンジベージュ(カップリング本体)、オレンジ(ストッパー)、グレー(仮枠カップリング用ストッパー)ベージュ(カップリング本体/ストッパー)、グレー(仮枠カップリング用ストッパー)オレンジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト