17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

仮枠ブッシング(PF管用)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

品番適合管コネクタネジのサイズ
MFSH-14GSPF管14(MFは除く)呼び16用(G1/2)
MFSH-16GSPF管16(MFは除く)呼び16用(G1/2)
MFSH-16GPF管16(MFは除く)呼び22用(G3/4)
MFSH-22GPF管22(MFは除く)呼び22用(G3/4)
MFSH-28GPF管28(MFは除く)呼び28用(G1)
MFSH-36GPF管36(MFは除く)呼び36用(G1 1/4)

外形図

仮枠ブッシング(PF管用)の寸法図

仮枠ブッシング(PF管用)の寸法図

※サイズにより若干形状が異なる。

 

(単位:mm)

 

品番HhDdねじ
MFSH-14GS56245829.9G1/2
MFSH-16GS56245831.4G1/2
MFSH-16G56245831.4G3/4
MFSH-22G64245839.4G3/4
MFSH-28G82317446.7G1
MFSH-36G93317457.7G1 3/4
  • 1.本体:材質/PE
  • 2.コネクタ:材質/難燃ABS他(JIS品)

配管例

仮枠ブッシングの配管例

仮枠ブッシングの配管例

型番リスト

表示件数

材質

適合管

ネジの呼び

材質詳細

色詳細

最小発注数量
グレー
樹脂
16(PF管)
呼び16用(G1/2)
PE
グレー(本体)、ベージュ(コネクタ)
10個
グレー
樹脂
16(PF管)
呼び22用(G3/4)
PE
グレー(本体)、ベージュ(コネクタ)
10個
グレー
樹脂
22(PF管)
呼び22用(G3/4)
PE
グレー(本体)、ベージュ(コネクタ)
10個
グレー
樹脂
28(PF管)
呼び28用(G1)
PE
グレー(本体)、ベージュ(コネクタ)
10個
グレー
樹脂
36(PF管)
呼び36用(G1 1/4)
PE
グレー(本体)、ベージュ(コネクタ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126
( 139 )
1日目
126
( 139 )
1日目
153
( 168 )
1日目
324
( 356 )
1日目
573
( 630 )
1日目

詳細情報

基本情報

確実性・使い易さを追求したPF管用仮枠ブッシング。
【特長】
・接続解除が簡単なGタイプです。
・接続も解除も一発OKです。
・トロ防止シール付きます。
【用途】
・間仕切り壁への落し込み、立ち上り、貫通等に使用します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮枠ブッシング(PF管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仮枠ブッシング(PF管用)
仮枠ブッシング(CD管用)
仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ) PF管用
仮枠カップリング(CD管用・PF管用)
CD管・PF管用 仮枠ジョイント®
PF管ブッシング
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格126-126 -117 -272 -114 -808 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング