エレクトロニクス部品技術窓口
| 品番 | 適合管 | コネクタネジのサイズ |
|---|---|---|
| CDH-16GS | CD単層波付管16 | 呼び16用(G1/2) |
| CDH-16G | CD単層波付管16 | 呼び22用(G3/4) |
| CDH-22G | CD単層波付管22 | 呼び22用(G3/4) |
| CDH-28G | CD単層波付管28 | 呼び28用(G1) |
| CDH-36G | CD単層波付管36 | 呼び36用(G1 1/4) |
(単位:mm)

仮枠ブッシング(CD管用)の寸法図
※サイズにより若干形状が異なる。
| 品番 | H | h | D | d | ねじ |
|---|---|---|---|---|---|
| CDH-16GS | 55.5 | 24 | 58 | 28.4 | G1/2 |
| CDH-16G | 55.5 | 24 | 58 | 28.4 | G3/4 |
| CDH-22G | 61.5 | 24 | 58 | 36.1 | G3/4 |
| CDH-28G | 79.5 | 31 | 74 | 44.0 | G1 |
| CDH-36G | 88 | 31 | 74 | 53.5 | G1 1/4 |

仮枠ブッシングの配管例
確実性・使い易さを追求したCD管用仮枠ブッシング。
【特長】
・接続解除が簡単なGタイプです。
・接続も解除も一発OKです。
・トロ防止シール付きます。
【用途】
・間仕切り壁への落し込み、立ち上り、貫通等に使用します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)
4.3通常価格(税別):631円~

ミスミ
【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)
4.6通常価格(税別):432円~

ミスミ
スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタ
4.3通常価格(税別):602円~

ミスミ
樹脂製フレキチューブ サドル
4通常価格(税別):326円~

ミスミ
スリット入り2重樹脂製チューブ サドル
3通常価格(税別):346円~

ミスミ
【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ サドル(片側固定)
5通常価格(税別):184円~

ミスミ
樹脂製フレキチューブ コネクタ(90度アングル)
4通常価格(税別):986円~

ミスミ
コルゲートチューブ コネクタ
4通常価格(税別):3,360円~

ミスミ
樹脂製フレキチューブ サドル(センター固定)
5通常価格(税別):359円~