17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ワゴンモール(薄型)付属品 立上げ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワゴンモール(薄型)付属品 立上げ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OPLU-4G

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

床面向けのVVFケーブル、通信線用樹脂性モールのモールオプション立上げ。
【特長】
・全高を低くすることで台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できる。
・基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけ。
・位置合わせが容易にできる。
・基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行える。
・ワゴンモール(薄型)に合わせたカラーを揃えている。
【用途】
・床面への屋内配線保護に使用。
・ワゴンモールの立上げに使用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

製品名称
ワゴンモール(薄型)付属品
規格サイズ
OP4L型
種類
立上げ
グレー
寸法(mm)
43.4(B)x9.7(H)x43(L)
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト