17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ワゴンモール(薄形)
  • ワゴンモール(薄形)
  • ワゴンモール(薄形)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワゴンモール(薄形)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OP4L-2G

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

床面向けのVVFケーブル、通信線用樹脂性モール。
【特長】
・全長2mタイプと1mタイプがある。
・従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。
・基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
・複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
【用途】
・床面への屋内配線保護に使用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

規格サイズ
OP4L型
色
グレー
寸法(BxHxL)
40mm×8mm×2m
適用ケーブル
センター:Φ4の通信線・ケーブル-3条、Φ4.5の通信線・ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト