17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

モールダクト(屋外用・リブ無)

通常単価(税別)
2,6613,142
税込単価
2,9273,456
通常出荷日:1日目

自己消火性樹脂製。【特長】・耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。・ケーブル固定用結束バンド穴...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2024年5月21日より、特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

自己消火性樹脂製のモールダクト(リブ無)の特長

製品仕様

モールダクト(屋外用・リブ無):関連画像

寸法図

規格 B H b h
40型 40 30 29 27
規格 品番
40型 MDH-40NM ミルキーホワイト
MDH-40NT チョコレート

ケーブル収容可能本数

規格 有効内断面積
(mm2
600V SVケーブル 600V CVケーブル
8×3C 14×3C 22×3C 38×3C 60×3C 100×3C 2×1C 3.5×1C 8×3C 14×3C 22×3C 38×3C 60×3C 100×3C
40型 878 1 1 1       10 9 1 1 1      
規格 有効内断面積
(mm2
600V VVFケーブル 600V CVTケーブル
1.6×2C 1.6×3C 2.0×2C 2.0×3C 2.6×2C 2.6×3C 14 22 38 60 100
40型 878 7 4 5 4 4 3 1 1      

型番リスト

表示件数

幅x高さ

(mm)

最小発注数量
ミルキーホワイト
40x30
1個
チョコレート
40x30
1個
グレー
60x50
1個
ベージュ
60x50
1個
60x50
1個
ミルキーホワイト
60x50
1個
チョコレート
60x50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,661
( 2,927 )
1日目
2,661
( 2,927 )
1日目
3,142
( 3,456 )
1日目
3,142
( 3,456 )
1日目
3,142
( 3,456 )
1日目
3,142
( 3,456 )
1日目
3,142
( 3,456 )
1日目

詳細情報

基本情報

自己消火性樹脂製。
【特長】
・耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
・ケーブル固定用結束バンド穴付です。
・基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
・壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
・40型は、SV、CVTケーブルの22□が配線できます。
・40型はミルキーホワイト(M)、チョコレート(T)の2色です。
・60型は60□×3Cケーブルに最適です。
・リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
【用途】
・屋内外のケーブル配線や太陽光発電・リフォームでのケーブル配線保護カバーとして使用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2024年5月21日より、特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールダクト(屋外用・リブ無)のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
屋外の配線保護
4
満足度:4.0
屋外の配線保護に使用しました。耐候性があり色が豊富なので施工する壁の色に近づけられ使用しやすいです。
0人が参考にしています。
電線の保護に使用
5
満足度:5.0
電線等の保護に使用しています。 壁面に両面テープで貼付けていますが、容易に電線の交換等もでき重宝しています
0人が参考にしています。
屋外露出配線に
5
満足度:5.0
露出配線のカバーに使っていますが、リブ無しで使いやすいモールダクトなので 愛用しています。 屋外で且つ建物や構造物に貼り...もっと読む
0人が参考にしています。
屋外の電線保護に
4
満足度:4.0
このモールの良いところはメンテナンス性。電線の交換などは容易に行える。中央部に境界リブがないので、用途に応じて使い分ける...もっと読む
0人が参考にしています。
室内エアーホース
4
満足度:4.0
室内のエアーホースの格納に使用しました。 素材がしっかりしているので、ホースの重みでも 外れずにガッチリガードできました...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのくらい耐候性はありますか?耐久年数はどれくらいですか?
A
気象条件や設置条件に依り大きく変わるため,明確には回答できませんが,概ね10年以上はご使用いただけます。
Q色は塗れますか?
A
市販のラッカー塗料であれば塗布できますが,塗料の説明書に従い,ご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モールダクト(屋外用・リブ無)
モールダクト(スタンダード)
屋外用コルゲートチューブ
屋外用コルゲートチューブ SKDシリーズ(スリット入り)
樹脂製フレキチューブ チューブ本体 電線保護用
3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 100SQ用
メーカー未来工業未来工業トラスコ中山デンカエレクトロンミスミスリーエムジャパン
通常価格2,661-2,036 -3,785 -3,429 -992 -291,066
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目在庫品1日目〜5日目
種類モールダクトモールダクトコルゲートチューブコルゲートチューブフレキ・標準接続材収縮チューブ
形状その他その他スリットありスリットありスリットなしその他
保護機能(耐環境性)難燃性 / 耐候性-難燃性 / 耐薬品性 / その他難燃性 / 耐候性耐薬品性防水性
長さ(m)22----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂・ゴム保護管カテゴリの売れ筋ランキング