17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラモール(R)(VVFケーブル用モール)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PML-0B

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

VVFケーブル、通信線用樹脂性モール。
【特長】
・サイズ1~4号はUR都市機構仕様(EF-116-1)。
・豊富なカラーとサイズ(0~5号)が揃えてあります。
・カラーは10色です。
・10人10色の豊富なカラー(5号は5色)、全長1mです。
・蓋の装着が容易にできます。
・基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
【用途】
・通信線、VVFケーブル等の保護に使用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

規格サイズ
0号
色
茶
寸法(BxHxL)
12.5mm×6.5mm×1m
長さ(m)
1
適用ケーブル
Φ4以下の通信線
トラスココード
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト