17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

パネルボックス(あと付はさみボックス)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パネルボックス(あと付はさみボックス)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SBP

2021年07月に販売終了となりました。

【販売終了情報】2021年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。

あと付けに最適なスイッチボックス。
【特長】
・壁厚2~25mm迄OK!
・スライドツメがガッチリボックスを固定します。
・取り付け簡単、作業時間が短縮できます。
・ニッパー等で底面全面がカットアウトできます。
【用途】
・間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 21年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

指定中の仕様・寸法情報

寸法 横 W(mm)
60
寸法 縦 H(mm)
98
寸法 奥行き D(mm)
36.5
種類
1ヶ用
セパレーター
種類
コンセント用スイッチボックス
備考
-
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト