エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。・傾き防止バーはφ4mmと曲げ易いφ3mmタ...
詳細を確認
OF-35S2の外観

OF-35Sの外観

OF-35S、35Mのツメは(+)ドライバーの先端で押して折り曲げられるように穴が開けてある

裏ノック2個使用可能
| 傾きバーサイズ | 3分スタット | 品番 | 適用 |
|---|---|---|---|
| φ4(直径4mm) | 付 | OF-35S | 鉄製アウトレットボックス ((●中形(浅型・深型)●大形(浅型・深型)) |
| 無 | OF-35M | スタット付ボックス(鉄・樹脂製) セーリスボックス(樹脂製) | |
| 付 | OF-35S2 | 鉄製アウトレットボックス (●中形(浅型・深型)●大形(浅型・深型))×2個付け(ピッチ150mm) | |
| 付 | OF-35S2A | 鉄製アウトレットボックス (●中形(浅型・深型)●大形(浅型・深型))×2個付け(ピッチ180mm) | |
| 無 | OF-35M2 | スタット付ボックス (鉄・樹脂製)×2個付け(ピッチ150mm) セーリスボックス(樹脂製1・2個用)×2個付け | |
| φ3(直径3mm) | 付 | OF-35SS | 鉄製アウトレットボックス ((●中形(浅型・深型)●大形(浅型・深型)) |
| 無 | OF-35MS | スタット付ボックス(鉄・樹脂製) セーリスボックス(樹脂製) |
(単位:mm)

OF-35SS/OF-35MSの寸法図
(単位:mm)

OF-35S/OF-35Mの寸法図

1. アウトレットボックス裏より、スタットバーを取り付ける(スタットバーのツメを折り曲げて固定する)

2. 壁厚に合わせてスタットバーを曲げ、壁筋に結束する(バーは自在に曲げられる)

3. 型枠への固定は、スタットボルト(OF‒1C)で引っぱり固定する
【特長】
・ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。
・傾き防止バーはφ4mmと曲げ易いφ3mmタイプがあります。
・接着タイプ(接着剤付)は接着剤をトーチランプ等で溶かし、ボックスに貼付けるタイプです。
・ノック付きタイプ(3分スタット無)は、断熱カバー付ボックス及びボックスに断熱シートが貼ってあっても取り付けられます。
【用途】
・壁鉄筋等へのボックス固定に使用。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
端子台アクセサリ レール支え
3.5通常価格(税別):118円~

カメダデンキ
クイックホルダー KH
3.7通常価格(税別):2,004円~

カメダデンキ
Uカナグ U型
4.8通常価格(税別):860円~

カメダデンキ
ミニカナグ スイッチ取付台 S-14
4.3通常価格(税別):350円~

篠原電機
ABCパーツ(補助金具)
4.3通常価格(税別):73円~

篠原電機
アングルホルダー
0通常価格(税別):208円~

タカチ電機工業
取付金具 CKシリーズ
5通常価格(税別):426円~

タカチ電機工業
外部取付足 ADL・CKシリーズ
4.8通常価格(税別):581円~

タカチ電機工業
キーリング CRシリーズ
4.7通常価格(税別):109円