17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スタットレットボックス(3分スタット付鉄製アウトレットボックス)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スタットレットボックス(3分スタット付鉄製アウトレットボックス)

販売終了

型番

OF-MA-1

2023年07月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

スタット取り付け作業の省力!
【特長】
・電着塗装されています。
・側面釘穴(ビス穴)付です。
・トロ防止の工夫がされています。
・標準型(16・22)、メガネ型(22~22)標準+メガネ型の3種類を取り揃えています。
・各種付属品により、二重天井工事にも威力を発揮します。
・仕切板(58M)が取り付けられます。
【用途】
・コンセント、スイッチ、照明等の器具取り付けに使用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 21年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。
  • アース線は4mmのタッピンねじで固定してください。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

指定中の仕様・寸法情報

外形寸法W 横(幅)(mm)
102
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
102
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
44
代表規格
なし
種類
標準型
塗代カバー種類
電着塗装
規格サイズ
中形四角浅型スタット付(W3/8)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト