エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定ができます。(ボッ...
詳細を確認
OF-33S2の外観

OF-33Sの外観

OF-33Mの外観

3分スタット付きの外観

3分スタット無しの外観
※鉄筋ボックス(CDO-MA)には取り付けられません。
| 規格 | 品番 | 適合ボックス |
|---|---|---|
| 3分スタット付 | OF-33S | 鉄製アウトレットボックス(●中形(浅型・深型)●大形(浅型・深型)) |
| OF-33S2 | 鉄製アウトレットボックス(●中形(浅型・深型)●大形(浅型・深型))×2個付け(ピッチ150mm) | |
| OF-33S2A | 鉄製アウトレットボックス(●中形(浅型・深型)●大形(浅型・深型))×2個付け(ピッチ180mm) | |
| 3分スタット無 | OF-33M | スタット付ボックス(鉄・樹脂製) セーリスボックス(樹脂製) |
| OF-33M2 | スタット付ボックス(鉄・樹脂製)×2個付け(ピッチ150mm) セーリスボックス(樹脂製1・2個用)×2個付け |
(単位:mm)

OF-33S/OF-33Mの寸法図
(単位:mm)

OF-33S2/OF-33S2A/OF-33M2の寸法図
※( )値は、OF-33S2Aの場合

1. アウトレットボックス裏より、スタットバーを取り付ける(スタットバーのツメを折り曲げて固定する)

2. 壁厚に合わせてスタットバーを曲げ、壁筋に結束する(バーは自在に曲げられる)

3. 型枠への固定は、スタットボルト(OF‒1C)で引っぱり固定する
【特長】
・壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定ができます。(ボックスが真直ぐ固定できます)
・バーは自在に曲げられるφ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整が自在にできます。
【用途】
・壁鉄筋等へのボックス固定に使用。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
ステンレスホースバンド SNBシリーズ
0通常価格(税別):78円~

KASUGA
端子台アクセサリ レール支え
3.5通常価格(税別):118円~

タカチ電機工業
取付金具 CKシリーズ
5通常価格(税別):426円~

カメダデンキ
ミニカナグ 補助カナグ LK、HK
4.6通常価格(税別):636円~

カメダデンキ
ミニカナグ 端子台取付カナグ S
4.6通常価格(税別):792円~

篠原電機
ABCパーツ(補助金具)
4.3通常価格(税別):73円~

カメダデンキ
ユニカナグ UN
5通常価格(税別):385円~

カメダデンキ
Uカナグ U型
4.8通常価格(税別):860円~

篠原電機
ABCチャンネル
4.8通常価格(税別):3,000円~