17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

PF管コネクタ(Gタイプ) 防水型(ミラフレキSS専用)【1~10個入り】

通常単価(税別)
2174,571
税込単価
2395,028
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

確実性・使い易さを追求したPF管用付属品の樹脂管オプション。【特長】・JIS規格商品C8412(サイズ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

トロ侵入がない防水型の樹脂管オプション

ミラフレキSS専用(Oリング、パッキン付)

ミラフレキSS専用(Oリング、パッキン付)

PF管コネクタ(Gタイプ)防水型の外形図と寸法

寸法図(サイズ14~36)

寸法図(サイズ14~36)

寸法図(サイズ42、54)

寸法図(サイズ42、54)

 

品番適合管適合
ノック径
電線管の呼びネジの呼びφD1φD2(W)Ll
MFSK-14GPSミラフレキSS14φ2216G1/230304514
MFSK-16GPSミラフレキSS16φ2216G1/231.53046.514
MFSK-16GPミラフレキSS16φ2722(25)G3/431.53446.514.5
MFSK-22GPミラフレキSS22φ2722(25)G3/439.5345514.5
MFSK-28GPミラフレキSS28φ3428(31)G147446615
MFSK-36GPミラフレキSS36φ4236G1 1/458557715
MFSK-42GPミラフレキSS42φ4842※G1 1/265.56593.531
MFSK-54GPミラフレキSS54φ6054※G27879112.535
  • ※ はメネジ

型番リスト

表示件数

材質

適合管

適合ノックアウト径

(mm)

ネジの呼び

外径(φD)

(mm)

長さ

(mm)

材質詳細

最小発注数量
難燃ABS
14(ミラフレキSS)
φ22
G1/2
30
45
-
5個
難燃ABS
16(ミラフレキSS)
φ27
G3/4
31.5
46.5
-
1パック

10個入り

難燃ABS
16(ミラフレキSS)
φ22
G1/2
31.5
46.5
-
1パック

10個入り

難燃ABS
22(ミラフレキSS)
φ27
G3/4
39.5
55
-
2個
難燃ABS
28(ミラフレキSS)
φ34
G1
47
66
-
1パック

10個入り

難燃ABS
36(ミラフレキSS)
φ42
G1 1/4
58
77
-
1個
樹脂
42(ミラフレキSS)
φ48
G1 1/2(メネジ)
65.5
93.5
PVC
1個
樹脂
54(ミラフレキSS)
φ60
G2(メネジ)
78
112.5
PVC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,171
( 2,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,171
( 2,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,571
( 5,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,514
( 1,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,629
( 1,792 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

確実性・使い易さを追求したPF管用付属品の樹脂管オプション。
【特長】
・JIS規格商品C8412(サイズ14~42)。
・接続も解除も一発でOK!
・キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
・防水型は、Oリング、パッキン付です。
・防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
【用途】
・ボックスとPF管(MFは除く)の接続に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管コネクタ(Gタイプ) 防水型(ミラフレキSS専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q水中で使えますか?
A
水圧には耐えられませんので,水中でのご使用は避けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PF管コネクタ(Gタイプ) 防水型(ミラフレキSS専用)
環境配慮型EMシリーズ PF管コネクタ Gタイプ
環境配慮型EMシリーズ PF管カップリング Gタイプ
仮枠コンビネーションカップリング (コンパクトタイプ) Gタイプ CD管⇒PF管
環境配慮型EMシリーズ 曲がりコネクタ(30°) Gタイプ
GPアダプター Gタイプ ねじ付 ワンタッチ型
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格217-159 -140 -169 -153 -422 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ベージュミルキーホワイトミルキーホワイトベージュミルキーホワイトベージュ
規格PSEJIS C8412、PSEJIS C8412、PSEJIS C8412、PSEJIS C8412、PSEPSE(コネクタカップリング)
よく一緒に購入される商品

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング