17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)【1~10個入り】

通常単価(税別)
2245,349特別価格
税込単価
2465,884特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

ダクターチャンネルにビニル被覆二種金属製可とう電線管を支持する金具です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

取付ねじサイズ

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

適合ビニル被覆金属製可とう管(呼び)

備考

最小発注数量
ステンレス鋼(SUS)
六角M6x25
45
38
24
-
1パック

10個入り

ステンレス鋼(SUS)
六角M6x25
73
64
50
-
1個
ステンレス鋼(SUS)
六角M6x25
87
78
63
-
1個
ステンレス鋼(SUS)
六角M6x25
101
92
76
-
1個
ステンレス鋼(SUS)
六角M6x25
126
116
101
-
1個
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
六角M6x20
30
21
10
ねじ・ナットはステンレス鋼製
2個
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
六角M6x25
52
44
30
ねじ・ナットはステンレス鋼製
1パック

10個入り

溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
六角M6x25
73
64
50
ねじ・ナットはステンレス鋼製
1個
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
六角M6x25
87
78
63
ねじ・ナットはステンレス鋼製
1個
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
六角M6x25
101
92
76
ねじ・ナットはステンレス鋼製
1個
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
六角M6x25
126
116
101
ねじ・ナットはステンレス鋼製
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3492,674
( 2,941 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,6922,580
( 2,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
5日目
583
( 641 )
5日目
787
( 866 )
8日目
224
( 246 )
19日目
4,631
( 5,094 )
5日目
389
( 428 )
6日目
420
( 462 )
5日目
449
( 494 )
5日目
536
( 590 )
19日目

詳細情報

基本情報

ダクターチャンネルにビニル被覆二種金属製可とう電線管を支持する金具です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC
ダクタークリップ(DC)
ダクタークリップ(ZDC)
ダクタークリップ(S-DC)
メーカーネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工
通常価格224-1,891 -1,458 -839 -2,391 -2,991 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
種類その他その他その他その他その他その他
適合ダクターD15, D20, D1, D2, D3D15, D20, D1, D2, D3D15, D20, D1, D2, D3D15, D20, D1, D2, D3D15, D20, D1, D2, D3D15, D20, D1, D2, D3
よく一緒に購入される商品

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング