17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パイラック(リップみぞ形鋼用)【20個入り】

通常単価(税別)
5,5828,644
税込単価
6,1409,508
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

取付ねじサイズ

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

寸法(縦x横x高)

(mm)

備考

最小発注数量
電気亜鉛めっき(C)
なべM5x10
100
50
20
100x40x10
-
1パック

20個入り

-
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
なべM6x12
75~200
45~75
15~20
60x29x56
ねじはステンレス鋼製
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,582
( 6,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,644
( 9,508 )
5日目

詳細情報

基本情報

効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイラック(リップみぞ形鋼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイラック(リップみぞ形鋼用)
パイラック(リップみぞ形鋼用管支持金具)
パイラック(一般形鋼用)
パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用)
パイラック (一般形鋼用管支持金具)
軽みぞ形鋼・ダクターチャンネル交差金具
メーカーネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工
通常価格5,582-5,1431,254 -4,095 -1,490 -2,481
通常出荷日在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜5日目
種類その他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト