17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ネジック(リミットスイッチアダプター)
  • LS-1(レール取り付け例)
  • LS-2(レール取り付け例)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ネジック(リミットスイッチアダプター)

販売終了

型番

LS-1

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

JISたて型リミットスイッチをレールと直角または平行に取り付ける専用金具です。

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

指定中の仕様・寸法情報

材質
電気亜鉛めっき(有色クロメート)
寸法(縦x横x高)(mm)
50x95

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト