17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 取付ねじサイズ

  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 適合鋼製電線管(呼び)

    ~mm
  • 適合VE管(呼び)

    ~mm
  • 適合SGP管(呼び)

    ~mm
  • 適合VP管(呼び)

    ~mm
  • 適合金属製可とう管(呼び)

    ~mm

ダクタークリップ(S-DC)【10個入り】

通常単価(税別)
2,9918,079特別価格
税込単価
3,2908,887特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・ケーブル被服の傷付け防止に、クリップのフチを切り起こしてあります(ステンレス鋼(SUS))

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ねじサイズ

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

適合鋼製電線管(呼び)

適合VE管(呼び)

適合SGP管(呼び)

適合VP管(呼び)

適合金属製可とう管(呼び)

RoHS?最小発注数量
六角M6x20
29
19
-
-
8
-
10
-
1パック

10個入り

六角M6x20
32
22
15
-
-
-
12
-
1パック

10個入り

六角M6x20
37
27
16
16
15
16
17
-
1パック

10個入り

六角M6x20
36
26
19
-
-
-
15
-
1パック

10個入り

六角M6x25
43
33
25, 22
22
20
20
24
-
1パック

10個入り

六角M6x25
50
40
31, 28
28
25
25
30
-
1パック

10個入り

六角M6x25
59
48
36
36
32
-
38
-
1パック

10個入り

六角M6x25
55
45
39
-
-
30
-
10
1パック

10個入り

六角M6x25
65
54
42
42
40
40
-
-
1パック

10個入り

六角M6x25
67
57
51
-
-
-
50
10
1パック

10個入り

六角M6x25
76
66
54
54
50
50
-
-
1パック

10個入り

六角M6x25
81
70
63
-
-
-
63
10
1パック

10個入り

六角M6x25
93
83
75, 70
70
65
65
76
10
1パック

10個入り

六角M6x25
105
94
82
82
80
75
83
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,991
( 3,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,060
( 3,366 )
19日目
3,397
( 3,737 )
5日目
3,745
( 4,120 )
7日目
4,2112,526
( 2,779 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,837
( 4,221 )
5日目
6,449
( 7,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,056
( 7,762 )
5日目
5,265
( 5,792 )
7日目
8,079
( 8,887 )
5日目
4,576
( 5,034 )
7日目
6,443
( 7,087 )
5日目
7,088
( 7,797 )
5日目
5,8532,341
( 2,575 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル被服の傷付け防止に、クリップのフチを切り起こしてあります(ステンレス鋼(SUS))

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタークリップ(S-DC)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
配線処理用に
4
満足度:4.0
追加設置した信号灯の配線を固定すように購入。 配線に傷がつかないように処理されています。
0人が参考にしています。
配管の固定に
4
満足度:4.0
当社では、屋内の配管の固定に使用しています。設備向け資材ではネグロスがメジャーブランドなので、主にネグロス製品を使ってい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタークリップ(S-DC)
ダクタークリップ(DC)
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC
ダクタークリップ(ZDC)
ワールドダクター(ダクタークリップ用保護キャップ)
メーカーネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工
通常価格2,991-839 -1,891 -1,458 -2,391 -2,468
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質ステンレス鋼(SUS)溶融亜鉛めっき鋼板溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)軟質塩化ビニル
適合ダクターD15, D20, D1, D2, D3D15, D20, D1, D2, D3D15, D20, D1, D2, D3D15, D20, D1, D2, D3D15, D20, D1, D2, D3-

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング