17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 適合鋼製電線管(呼び)

    ~mm
  • 適合VE管(呼び)

    ~mm
  • 適合SGP管(呼び)

    ~mm
  • 適合VP管(呼び)

    ~mm
  • 適合金属製可とう管(呼び)

    ~mm

ダクタークリップ(DC)【10個入り】

通常単価(税別)
8398,127特別価格
税込単価
9238,940特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

ケーブル被覆の傷付け防止に、クリップのフチを切り起こしてあります(溶融亜鉛メッキ鋼板)

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

適合鋼製電線管(呼び)

適合VE管(呼び)

適合SGP管(呼び)

適合VP管(呼び)

適合金属製可とう管(呼び)

RoHS?最小発注数量
37
27
16
16
15
16
17
-
1パック

10個入り

50
40
31, 28
28
25
25
30
-
1パック

10個入り

59
48
36
36
32
-
38
-
1パック

10個入り

55
45
39
-
-
30
-
-
1パック

10個入り

65
54
42
42
40
40
-
-
1パック

10個入り

67
57
51
-
-
-
50
-
1パック

10個入り

76
66
54
54
50
50
-
-
1パック

10個入り

81
70
63
-
-
-
63
10
1パック

10個入り

93
83
75, 70
70
65
65
76
-
1パック

10個入り

105
94
82
82
80
75
83
-
1パック

10個入り

118
107
92
-
90
-
101
10
1パック

10個入り

131
120
104
-
100
100
-
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,007
( 2,208 )
7日目
839
( 923 )
5日目
2,850
( 3,135 )
7日目
2,393
( 2,632 )
5日目
2,965
( 3,262 )
7日目
3,037
( 3,341 )
5日目
3,204
( 3,524 )
7日目
3,866
( 4,253 )
5日目
4,328
( 4,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,599
( 5,059 )
5日目
6,004
( 6,604 )
5日目
8,1273,250
( 3,575 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ケーブル被覆の傷付け防止に、クリップのフチを切り起こしてあります(溶融亜鉛メッキ鋼板)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタークリップ(DC)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
配管を固定する際に
5
満足度:5.0
設備の配管を固定する際や他にも色々なシーンで使用しています。サイズで選定しましたので、他には合うものがありませんでした。...もっと読む
1人が参考にしています。
配管の固定
5
満足度:5.0
塩ビ配管の固定し使用しました。しっかり固定することができました。
0人が参考にしています。
電気設備用配管固定用
5
満足度:5.0
ネグロスの配管の固定用に使用しています。使用感問題ありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタークリップ(DC)
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC
ダクタークリップ(ZDC)
ダクタークリップ(S-DC)
パイラック(リップみぞ形鋼用管支持金具)
メーカーネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工
通常価格839-1,891 -1,458 -2,391 -2,991 -5,143
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目〜7日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質溶融亜鉛めっき鋼板溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)ステンレス鋼(SUS)電気亜鉛めっき(C)
取付ねじサイズ六角M6x20----なべM6x13
適合ダクターD15, D20, D1, D2, D3D15, D20, D1, D2, D3D15, D20, D1, D2, D3D15, D20, D1, D2, D3D15, D20, D1, D2, D3-
備考ねじは電気亜鉛めっき(C)ねじ・ナットはステンレス鋼製ねじはステンレス鋼製ねじ・ナットはステンレス鋼製--

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト