17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

端子台用記名板

通常単価(税別)
3406,266
税込単価
3746,893
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・端子台用記名板。印字無地。・製品名称:マーカストリップ

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

寸法

(mm)

適合シリーズ

備考

その他の仕様

RoHS?最小発注数量
-
半透明
幅7.5mmx長さ1m
870, 869, 862, 270
-
カット品
10
1個
ホワイト
幅7.4mmx長さ1m
870, 869, 862, 270
-
カット品
10
1個
ホワイト
幅7.4mmx長さ25m
870, 869, 862, 270
-
リール式
10
1個
ホワイト
幅10.6mmx長さ1m
-
TOPJOB S中央マーカスロット用
カット品
10
1個
ホワイト
幅10.6mmx長さ25m
-
TOPJOB S中央マーカスロット用
リール式
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
984
( 1,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,215
( 5,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
387
( 426 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,266
( 6,893 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・端子台用記名板。
印字無地。
・製品名称:マーカストリップ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端子台用記名板のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
端子台製作
3
満足度:3.0
印字がかすれることなく綺麗に印刷することが出来ました。 他のメーカーの端子台にも使用できるので、無駄になることはないと思...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端子台用記名板
長物記名板用 記名スタンド
[TB-W]端子台オプション 記名板
MKBシリーズ 記名板
長物記名板
端子台用記名シール
メーカーワゴ東洋技研日東工業ミスミ東洋技研KASUGA
通常価格340-25,7401,040 -2,3681,424 -270 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ記号紙記号紙記号紙記号紙記号紙記号紙
製品名称マーカストリップ-----
印字内容無地-----

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング