17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

可動式マーキングシステム

通常単価(税別)
1261,152特別価格
税込単価
1391,267特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

エンドストップ用可動式マーカアダプタ。 【特長】 ・エンドストップ249-116、249-117にマー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

可動式マーキングシステムの商品概要

マーカキャリア(貫通型)(709-118)

マーカキャリア(貫通型)(709-118)

マーカキャリア(終端型)(709-119)

マーカキャリア(終端型)(709-119)

外形図

外形図

マーカホルダ(709-120)

マーカホルダ(709-120)

可動式マーキングシステムの使用例

端子台のアセンブリが長い場合は中間に貫通型マーカキャリアを使用。

端子台のアセンブリが長い場合は中間に貫通型マーカキャリアを使用。

マーカホルダをスライドできるため、マーカを取り付けた後でも結線可能。

マーカホルダをスライドできるため、マーカを取り付けた後でも結線可能。

型番リスト

表示件数

製品名称

色詳細

寸法

(mm)

備考

RoHS?最小発注数量
グレー
マーカキャリア(貫通型)
グレー
幅33mmx長さ37.6mm
高さ調節可能
10
5個
グレー
マーカキャリア(終端型)
グレー
幅33mmx長さ37.6mm
高さ調節可能
10
5個
透明
マーカホルダ
半透明
幅16mmx長さ1m, 板厚1.7mm
紙を差し込んで使用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能
126113
( 124 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,152
( 1,267 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エンドストップ用可動式マーカアダプタ。
【特長】
・エンドストップ249-116、249-117にマーカホルダ709-120を取付可能にする。
・結線作業時の邪魔にならないようにマーカホルダの位置をスライドして移動可能。
・高さを調整可能。
・スナップインで取付可能。
【用途】
・端子台に紙の線番マーカを取り付けたい場合に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可動式マーキングシステムのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q2種類ありますが違いは何ですか?
A
709-119は終端(両端)に各1個使用します。709-118はマーカホルダの取付穴が貫通しており、マーカが長い場合など中間部に必要に応じて使用します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可動式マーキングシステム
欧州式端子台(ショートバー)
Push-in式端子台 Aシリーズ用エンドプレート
レールマウント端子台用 ワイヤー式ジャンパー
SNAP-in式端子台 Sシリーズ用エンドプレート
SNAP-in式端子台 Sシリーズ用止め金具
メーカーワゴディンクルワイドミュラーワゴワイドミュラーワイドミュラー
通常価格126-270 -40 -1,43155 -87 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目4日目
商品タイプマーカーショートバーエンドプレート-エンドプレートその他
適合シリーズ249-116, 249-117--279, 280, 281, 290, 769, 780, 781, 880--

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング