17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

バナナプラグ 215シリーズ

通常単価(税別)
722915
税込単価
7941,007
通常出荷日:5日目

本体を指でつまみむき出した電線を入れて放せば結線できるワンタッチ式バナナプラグ。【特長】・面倒なはんだ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

RoHS?最小発注数量
オレンジ
-
5個
ブラック
-
5個
グリーン
-
5個
イエロー
-
5個
ホワイト
-
5個
ブルー
-
5個
グリーンイエロー
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
750
( 825 )
5日目
915
( 1,007 )
5日目
915
( 1,007 )
5日目
915
( 1,007 )
5日目
915
( 1,007 )
5日目
915
( 1,007 )
5日目
722
( 794 )
5日目

詳細情報

基本情報

本体を指でつまみむき出した電線を入れて放せば結線できるワンタッチ式バナナプラグ。
【特長】
・面倒なはんだ付け不要。
・幅広い電線範囲に対応し単線、より線どちらでも先端処理せず結線可能。
・カバー不要なので、半田のあと「カバーをつけ忘れていた」という事がない。
・電線の抜き差しが容易で繰り返し使用することができる。
・レッド、ブラック、グリーン他9色を用意。
【用途】
・その場にある電線を計測器につなぎたい。
・半田付けや圧着を省きたい。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

バナナプラグ 215シリーズの仕様

バナナプラグ 215シリーズ イメージ

バナナプラグ 215シリーズ イメージ

型番
バナナプラグ, φ4mmソケット用
オレンジ215-211
レッド215-212
ブラック215-311
グリーン215-411
イエロー215-511
ホワイト 215-611
ブルー215-711
グレー215-811
グリーンイエロー215-911

(単位:mm)

バナナプラグ 215シリーズの寸法図

バナナプラグ 215シリーズの寸法図

開発秘話

 

テスターのプローブは測定中に両手が離せない。誰か持っていてほしい。そんな不便を解決するために開発された、非常に便利なバナナプラグ。指でつまんで電線を挟むだけで手元にある電線をテスターにつなげられます。半田も不要で実験、計測、試作などの作業を大幅に省力化。工具箱にいつも入れておきたい電気技術者なら必携のアイテムです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バナナプラグ 215シリーズのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
電源アースの接地に
4
満足度:4.0
半田付けなしで導線をそのまま付けられて便利です。用途で色が選べるのも助かります。ただし、購入は最低5個からなので(色違い...もっと読む
0人が参考にしています。
計測器に使用
4
満足度:4.0
使い回しをしたいので、プラグの先が変えられるこの商品を選定しました。計測器に使用しています。色は他の色に比べて値段が安か...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスプリングがゆるむことは無いですか?
A
ヘタリや折れの無い高品質のスプリングを使用しており、操作しない限りゆるまない構造です。CAGECLAMP(R)スプリングは鉄道車両や交通信号などで多くの実績があります。
Q結線の確認はどのように行いますか?
A
各製品に規定された電線のむき長さを守り結線後、軽く引っ張ることで確認できます。スクリューレスですから締め付けトルク管理は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バナナプラグ 215シリーズ
φ4mmバナナプラグ
φ4mmバナナプラグ
φ2mmバナナプラグ
測定コード MODEL 7146(バナナ変換プラグ)
バナナプラグ(圧着式)
メーカーワゴミスミミスミミスミ共立電気計器テイシン電機
通常価格722-388 -287 -2732,500832
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連テスト端子
定格電圧(V)42-----
定格電流(A)20-----
最大被覆外径(mm)3.8-----
用途4mmソケット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング