17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

WFシリーズ固定用アダプタ

通常単価(税別)
220645
税込単価
242710
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ワンタッチコネクタWFシリーズをパネルやDINレールに固定できるアダプタ。 【特長】 ・パネル面やDI...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

WFシリーズ固定用アダプタの外観

適合コネクタ:WF-3(222-413)

適合コネクタ:WF-3(222-413)

適合コネクタ:WF-5(222-415)

適合コネクタ:WF-5(222-415)

適合コネクタ:WFシリーズ

適合コネクタ:WFシリーズ

222-500 固定アダプタ用ストレーンリリーフプレート

222-500 固定アダプタ用ストレーンリリーフプレート

ユニバーサルライトアングルキャリア

ユニバーサルライトアングルキャリア

WFシリーズ固定用アダプタの寸法図

222-413-SR

222-413-SR

222-415-SR

222-415-SR

WFシリーズ固定用アダプタの使用例

WFコネクタを固定用アダプタにワンタッチで取付可能。

WFコネクタを固定用アダプタにワンタッチで取付可能。

固定用アダプタにWFコネクタを取付けた後でも結線可能。

固定用アダプタにWFコネクタを取付けた後でも結線可能。

3mmのネジで垂直・水平両方向に取付可能。

3mmのネジで垂直・水平両方向に取付可能。

側面を組み合わせると連結可能。

側面を組み合わせると連結可能。

一体成型のロックでコネクタの横方向の固定が可能。

一体成型のロックでコネクタの横方向の固定が可能。

固定アダプタにストレーンリリーフプレートを取付。

固定アダプタにストレーンリリーフプレートを取付。

固定アダプタにユニバーサルライトアングルキャリアを取付けることで、レールに水平方向の取付が可能。

固定アダプタにユニバーサルライトアングルキャリアを取付けることで、レールに水平方向の取付が可能。

固定アダプタのフランジに直接電線を固定した例。

固定アダプタのフランジに直接電線を固定した例。

ストレーンリリーフプレートの穴を利用してネジを固定した例。固定アダプタにはコネクタのテスト用穴位置に穴が開いており、取り付けた状態でも導通テストができます。

ストレーンリリーフプレートの穴を利用してネジを固定した例。固定アダプタにはコネクタのテスト用穴位置に穴が開いており、取り付けた状態でも導通テストができます。

固定アダプタとユニバーサルライトアングルキャリアの組み合わせによる、水平方向取付例。

固定アダプタとユニバーサルライトアングルキャリアの組み合わせによる、水平方向取付例。

型番リスト

表示件数

製品名称

色詳細

寸法

(mm)

取付方式

適合コネクタ

RoHS?最小発注数量
WFシリーズ固定用アダプタ
-
42.4(L)×22.2(W)×19.6(H)
直付け
WF-3
10
1個
WFシリーズ固定用アダプタ
-
42.4(L)×22.2(W)×19.6(H)
直付け
WF-3
10
1個
WFシリーズ固定用アダプタ
-
42.4(L)×29.8(W)×19.6(H)
直付け
WF-5
10
1個
WFシリーズ固定用アダプタ
-
42.4(L)×29.8(W)×19.6(H)
直付け
WF-5
10
1個
オレンジ
WFシリーズ固定用アダプタ
-
-
DINレール取付
2/3/5極ワンタッチコネクタ
10
1個
オレンジ
ストレーンリリーフプレート
-
-
DINレール取付
222-500
-
10個
グレー
ユニバーサルライトアングルキャリア
-
-
DINレール取付
222-500
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
567
( 624 )
在庫品1日目当日出荷可能
581
( 639 )
在庫品1日目当日出荷可能
645
( 710 )
在庫品1日目当日出荷可能
645
( 710 )
在庫品1日目当日出荷可能
241
( 265 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
5日目
304
( 334 )
5日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチコネクタWFシリーズをパネルやDINレールに固定できるアダプタ。
【特長】
・パネル面やDINレールにコネクタを固定可能。
・アダプタに取り付け後も結線作業可能。
・固定方法は使用箇所によって選択可能。
【用途】
・ワンタッチコネクタを固定したい場合に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WFシリーズ固定用アダプタのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
共通端子台として使用
5
満足度:5.0
WAGOのWFシリーズを DINレールに固定するために使用。 普通の共通端子台にくらべて 場所を取らないし、配線の手間も...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qコネクタを取り外しできますか?
A
可能です。簡単に着脱できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WFシリーズ固定用アダプタ
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 280シリーズ用
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 281シリーズ用
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 285シリーズ用
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 284シリーズ用
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 283シリーズ用
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格220-138 -138 -3,315334395
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプその他その他その他---
適合シリーズWF280281285284283
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト