エレクトロニクス部品技術窓口
DINに基づく棒端子。【特長】・密閉接続の絶縁信頼性が上がり電線のスプライスを防ぐ。・フェルールで0....
詳細を確認| 詳細情報 | 3203037 |
|---|---|
| 梱包 | 100 STK |
| 最低注文数 | 100 STK |
| GTIN | 4046356012980 |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.1 g |
| 関税 | 85369010 |
| 生産国 | DE (ドイツ) |
| 長さ(b) | 12.5 mm |
|---|---|
| 最大剥き線長さ | 10 mm |
| スリーブ長さ | 8 mm |
| 絶縁カラー内径(d) | 2 mm |
| フェルール径 | 0.8 mm |
| 絶縁カラー厚 | 0.25 mm |
| スリーブ壁厚 | 0.15 mm |
| 温度(短時間) | 120℃ |
|---|---|
| 最大常温 | 105℃ |
| 色 | 白、黄、水色、赤、黒、灰 |
|---|---|
| 絶縁スリーブ | ポリプロピレン |
| UL94難燃性クラス | HB |
| 部材 | E-CU |
| コーティング | すずめっき(電解) |
| 準拠規格 | CSA |
|---|---|
| UL94難燃性クラス | HB |
| eCl@ss 4.0 | 27060701 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27060701 |
| eCl@ss 5.0 | 27400201 |
| eCl@ss 5.1 | 27400201 |
| eCl@ss 6.0 | 27400201 |
| eCl@ss 7.0 | 27400201 |
| eCl@ss 8.0 | 27400201 |
| eCl@ss 9.0 | 27400201 |
| ETIM 2.0 | EC000005 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000005 |
| ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 |
| ETIM 6.0 | EC000005 |
| UNSPSC 6.01 | 30212109 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 27121703 |
| UNSPSC 11 | 27121703 |
| UNSPSC 12.01 | 27121703 |
| UNSPSC 13.2 | 27121703 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15円 ( 17円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,020円 ( 1,122円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,879円 ( 2,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,483円 ( 2,731円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,375円 ( 26,813円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,228円 ( 1,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,757円 ( 3,033円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,758円 ( 1,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,544円 ( 1,698円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12円 ( 13円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21円 ( 23円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,758円 ( 1,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43円 ( 47円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,758円 ( 1,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,544円 ( 1,698円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16円 ( 18円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
DINに基づく棒端子。
【特長】
・密閉接続の絶縁信頼性が上がり電線のスプライスを防ぐ。
・フェルールで0.14 mm²のケーブルを処理することも可能。
・プラスチック製スリーブ付きフェルールはすずメッキ軟銅線製。
・フェニックスコンタクト製。DIN規格準拠絶縁カラー付専用棒端子。
【用途】
・FA機器や制御盤等。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

ミスミ
裸圧着端子 丸型
4.7通常価格(税別):680円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~