エレクトロニクス部品技術窓口

アース端子台。 【特長】 ・接続方法:ネジ接続。 ・取付けタイプ:NS35/7,5、NS35/15、N...
詳細を確認
製品イメージ
| 幅 | 6.2 mm |
|---|---|
| 長さ | 42.5 mm |
| 高さ(NS 35/7.5) | 42 mm |
| 高さ(NS 35/15) | 49.5 mm |
| 高さ(NS 32) | 47 mm |
| 極数 | 1 |
|---|---|
| 段数 | 1 |
| 接続数 | 2 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁材質 | PA |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 汚染度 | 3 |
| サージ電圧カテゴリ | Ⅲ |
| 絶縁材質グループ | Ⅰ |
| 開放サイドパネル | なし |
| 端子台取付け | 0.6 Nm ... 0.8 Nm (PEフットとM3取付けねじ) |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 ℃ |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 ℃ |
| 冷却時絶縁素材 | -60 ℃ |
| 火災時の挙動、鉄道車両用(DIN 5510-2) | 試験合格 |
| 燃焼試験方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
| 酸素指数(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
| NF F16-101、NF F10-102クラスI | 2 |
| NF F16-101、NF F10-102クラスF | 2 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 準拠規格 | CSA |
|---|---|
| IEC 60947-7-2 |
| REACh SVHC | 4-Nonylphenol, ethoxylated |
|---|
| 注記 | DINレールの電流容量を確認してください。 |
|---|---|
| 準拠規格 | IEC 60947-7-2 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm2 |
| 最大電線径(単線) | 4 mm2 |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm2 |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm2 |
| AWG接続電線断面積の最小値、撚線 | 24 |
| 最大AWG接続電線断面、撚線 | 14 |
| 接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm2 |
| 接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 1.5 mm2 |
| 接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm2 |
| 接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm2 |
| 2線の接続断面積が同じ、単線、最小値 | 0.2 mm2 |
| 2線の接続断面積が同じ、単線、最大値 | 1.5 mm2 |
| 2線の接続断面積が同じ、撚線、最小値 | 0.2 mm2 |
| 2線の接続断面積が同じ、撚線、最大値 | 1.5 mm2 |
| 2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最小値 | 0.5 mm2 |
| 2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最大値 | 1.5 mm2 |
| 2線の接続断面積が同じ、撚線、棒端子、プラスチックスリーブなし、最小値 | 0.25 mm2 |
| 2線の接続断面積が同じ、撚線、棒端子、プラスチックスリーブなし、最大値 | 1.5 mm2 |
| 準拠規格 | UL |
| 最小接続電線サイズAWG | 30 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 締付けトルク、最小値 | 0.6 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.8 Nm |
アース端子台。
【特長】
・接続方法:ネジ接続。
・取付けタイプ:NS35/7,5、NS35/15、NS32。
【用途】
・様々な仕様の端子台を組み合わせることで接続方式が異なる機器等に適用させることが出来る。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円