17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エンドブラケット E-MK・E-UK

エンドブラケット E-MK・E-UK
通常単価(税別)
182191
税込単価
200210
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

材質はポリアミドで、色はグレーです。適合端子台は汎用/スナップオン式小型端子台です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エンドブラケット

E/MK-1421633

E/MK-1421633

寸法図

寸法図

寸法

高さ11.4 mm
長さ22 mm
6 mm
E/UK-1201442

E/UK-1201442

寸法図

寸法図

寸法

高さ35.3 mm
長さ50.5 mm
9.5 mm

型番リスト

表示件数
型番

適合端子台

RoHS?最小発注数量
スナップオン式小型端子台用
10
5個
汎用
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182
( 200 )
在庫品1日目当日出荷可能
191
( 210 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

材質はポリアミドで、色はグレーです。
適合端子台は汎用/スナップオン式小型端子台です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンドブラケット E-MK・E-UKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドブラケット E-MK・E-UK
端子台マーキング ZB-5・6・10
端子台マーキング BN-WH
終端板
差込みブリッジ FBS
Push-in式端子台PTシリーズ用終端板
メーカーフエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクト
通常価格182-189 -2,88090 -137 -139 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
グレーグレー-グレー
取付方法DIN--DINプラグイン取付け-
特性UL94 V2UL94 V2UL94 V2-難燃性(UL94 V0)難燃性(UL94 V0)
材質詳細ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド絶縁材質:PA-

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト