17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

端子台マーキング ZB-5・6・10

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

端子台マーキング

端子台マーキング

端子台マーキング

使用イメージ

使用イメージ

型番リスト

表示件数
型番

適合端子台

RoHS?最小発注数量
端子幅5.2mm用
10
1個
端子幅6.2mm用
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189
( 208 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

端子台マーキング。
【特長】
・他のピッチを指定可能。
・ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのクイックマーカーをカスタムマーキング可能。
・区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能。
・白紙のマーキングラベルにはプロッタや手書きで書込み可能。
・ZBクイックマーカーシステムは高背型マーカー溝のある産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

端子台マーキング ZB-5・6・10のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
制御盤内で使用しています
4
満足度:4.0
客先向けに設計して製作している制御盤の内でDINレールに取付けたメーカーの端子台とミスミ製のこの商品を組合せて使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端子台マーキング ZB-5・6・10
端子台マーキング BN-WH
エンドブラケット E-MK・E-UK
Push-in式端子台PTシリーズ用終端板
終端板
差込みブリッジ FBS
メーカーフエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクト
通常価格189-2,880182 -139 -90 -137 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
グレーグレーグレー-
特性UL94 V2UL94 V2UL94 V2難燃性(UL94 V0)-難燃性(UL94 V0)
材質詳細ポリアミドポリアミドポリアミド-ポリアミド絶縁材質:PA
よく一緒に購入される商品

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング