エレクトロニクス部品技術窓口

材質はポリアミドで、色はグレーです。適合端子台はMBK2.5/E/UK2.5N/UK10Nです。
詳細を確認
D-UK 2,5
寸法
幅:1.5mm
長さ:42.5mm
高さ:30.7mm
| 相対絶縁素材温度指数 (Elec.、UL 746 B) | 130℃ |
|---|---|
| 絶縁素材の温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130℃ |
| 冷却時絶縁素材 | -60℃ |
| 火災時の挙動、鉄道車両用 (DIN 5510-2) | 試験合格 |
| 燃焼試験方法 (DIN EN 60695-11-10) | V0 |
| 酸素指数 (DIN EN ISO 4589-2) | >32% |
| NF F16-101、NF F10-102クラスI | 2 |
| NF F16-101、NF F10-102クラスF | 2 |
| 表面燃焼性NFPA130 (ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA130 (ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA130 (SMP 800C) | 合格 |
| 放熱量NFPA130 (ASTM E 1354) | 28MJ/kg |
| 鉄道車両の火災保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL1-HL3 |
| 鉄道車両の火災保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL1-HL3 |
| 鉄道車両の火災保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL1-HL3 |
| 鉄道車両の火災保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL1-HL3 |
材質はポリアミドで、色はグレーです。
適合端子台はMBK2.5/E/UK2.5N/UK10Nです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東洋技研
ショートバー 被覆付き
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
MKBシリーズ 止め金具
4.1通常価格(税別):951円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)
4.6通常価格(税別):31円

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ エンドプレート
4.4通常価格(税別):23円~

ワゴ
中継用端子台用エンドプレート
4.5通常価格(税別):23円~

ミスミ
【IDEC・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー
4.3通常価格(税別):334円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】端子台エンドプレート
0通常価格(税別):39円~

ミスミ
Ukシリーズの側板
5通常価格(税別):1,497円~

東洋技研
カバー CA
4.4通常価格(税別):531円~