17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 極数(極)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • コネクタ極性

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

UM45シリーズ(Dsubコネクタ AC125/DC125V)

UM45シリーズ(Dsubコネクタ AC125/DC125V)
通常単価(税別)
5,01420,031
税込単価
5,51522,034
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スプリング式貫通モジュール。【特長】・IEC60807-2準拠。・1:1接続。【用途】・多種多様な配電...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特長

商品画像(画像はUM 45-D37SUB/S仕様)

商品画像(画像はUM 45-D37SUB/S仕様)

回路図

回路図

寸法

65mm
高さ45mm
奥行き42mm

型番リスト

表示件数

極数

(極)

寸法 横

(mm)

コネクタ極性

RoHS?最小発注数量
9
54
メス
10
1個
9
54
オス
10
1個
15
65
メス
10
1個
15
65
オス
10
1個
25
90
メス
10
1個
25
90
オス
10
1個
37
121
メス
10
1個
37
121
オス
10
1個
50
156
メス
10
1個
50
156
オス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,014
( 5,515 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,014
( 5,515 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,648
( 6,213 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,643
( 6,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,344
( 8,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,354
( 8,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,316
( 9,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,316
( 9,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,028
( 22,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,031
( 22,034 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スプリング式貫通モジュール。
【特長】
・IEC60807-2準拠。
・1:1接続。
【用途】
・多種多様な配電盤・監視盤等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UM45シリーズ(Dsubコネクタ AC125/DC125V)のレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
D-SUBコネクタケーブル延長
3
満足度:3.0
装置間の既設のケーブルを使いたかったので D-SUB9→シールド線間の端子台として使用しました 作業効率が最高に良い 細...もっと読む
0人が参考にしています。
I/Oボードとの通信接続に使用
4
満足度:4.0
制御盤内のDINレールに簡単に取付が可能です。 通信にも問題ありません。 ケーブルの取付ネジがメートルかインチを選べると...もっと読む
0人が参考にしています。
D-SUB50Pへ必要な線だけを接続
3
満足度:3.0
D-SUB50P対応となるとミスミでの選択肢が限られてくるが、MIL対応品よりも無駄に大きいし高価。 TOGIやミスミオ...もっと読む
0人が参考にしています。
動作テスト用
5
満足度:5.0
製品前のテストに信号のやり取りを オシロスコープやテスターで確認できるので便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UM45シリーズ(Dsubコネクタ AC125/DC125V)
UM45シリーズ(MILソケットコネクタ ネジ接続)
ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式メカ信号端子台
ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ネットワークアンプ用中継端子台
ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式汎用インタフェースアンプ用中継端子台
三菱電機PLC対応 スプリングロック式 PCIV MIL20極タイプ端子台 PCIV-1H20-L2
メーカーフエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクト三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング東洋技研
通常価格5,014-5,740 -5,346 -6,7837,5447,238
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目在庫品1日目
コネクタD-subコネクタMILコネクタMRコネクタMRコネクタMRコネクタMILコネクタ
端子台ネジM2.6-----
端子台クランプネジネジバネバネバネバネ
取付方法DINレール付DINレール付DINレール付DINレール付DINレール付DINレール付
代表規格UL / CULUL / CULULULULTUV

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト