エレクトロニクス部品技術窓口

接続式端子台。【特長】・汎用脚部をNS35およびNS32:DINレールで使用可能。・汎用ねじ端子台UK...
詳細を確認
商品画像(UK3N)

商品画像(UK5N)

商品画像(UK2.5N)

回路図
| 幅 | 5.2mm |
|---|---|
| 終端板の幅 | 1.8mm |
| 長さ | 42.5mm |
| 高さ(NS35/7.5) | 47mm |
| 高さ(NS35/15) | 54.5mm |
| 高さ(NS32) | 52mm |
| 幅 | 6.2mm |
|---|---|
| 終端板の幅 | 1.8mm |
| 長さ | 42.5mm |
| 高さ(NS35/7.5) | 47mm |
| 高さ(NS35/15) | 54.5mm |
| 高さ(NS32) | 52mm |
| 幅 | 5.2mm |
|---|---|
| 終端板の幅 | 1.5mm |
| 長さ | 42.5mm |
| 高さ(NS35/7.5) | 42mm |
| 高さ(NS35/15) | 49.5mm |
| 高さ(NS32) | 47mm |
接続式端子台。
【特長】
・汎用脚部をNS35およびNS32:DINレールで使用可能。
・汎用ねじ端子台UKシリーズには現場のアプリケーションに大きな影響を与える機能あり。
・端子台中央部の固定ブリッジまたは圧着スペースの差込み式ブリッジで分電。
【用途】
・様々な仕様の端子台を組み合わせることで接続方式が異なる機器等に適用させることができる。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円